EsempiPermalink

AC500 l'IED può fungere da server MMS IEC 61850 (esempio A) e/o da Publisher e Subscriber GOOSE (esempio B). La maggior parte delle fasi di progettazione sono comuni e vengono spiegate in questo capitolo. I progetti di esempio A e B si trovano nella cartella degli esempi di Automation Builder.

I progetti di esempio per le librerie si trovano nella cartella degli esempi: «Aiuto  Esempi di progetto» nel menu Automation Builder.

Prerequisito: Installare il relativo pacchetto di librerie con Automation Builder Installation Manager - [Modificare].

Esempio A

Comunicazione tramite server MMS:

Un interruttore simulato in AC500 che può essere azionato da un operatore IED e che invia il suo stato tramite un rapporto MMS.

IEC_Example_A

Esempio B

Comunicazione tramite GOOSE:

AC500 pubblica un blocco di controllo GOOSE (ad esempio «ping») a un altro IED (ad esempio REF615 o un secondo AC500), che a sua volta invia un blocco di controllo GOOSE (ad esempio «pong»), sottoscritto dall'IED AC500.

IEC_Example_B

Per l'ingegnerizzazione delle funzionalità di cui sopra, il sito Automation Builder funge da strumento per la configurazione degli IED in conformità alla norma IEC 61850-6. È necessario eseguire le seguenti fasi di progettazione (cerchi gialli nelle figure precedenti):

  1. Configurare il server IEC 61850 con nodi logici, collegati a variabili globali nell'applicazione IEC 61131.

    ⮫ «Configurazione del server IEC 61850 con nodi logici»

  2. Raggruppare gli oggetti dati e gli attributi dei nodi logici in set di dati.

    ⮫ «Set di dati»

  3. Pubblicare i set di dati come report MMS.

    ⮫ «Rapporto (MMS)»

  4. Pubblicare i set di dati come GOOSE Publisher.

    ⮫ «Editore GOOSE»

  5. Esportare il server come file *.cid. In modo che altri IED possano accedere ai nodi logici e ai set di dati e sottoscrivere i rapporti MMS o i blocchi di controllo GOOSE.

    ⮫ «Server di esportazione »

  6. Configurare GOOSE Subscriber per sottoscrivere blocchi di controllo GOOSE da altri IED dopo aver importato file *.cid o *.scd. I blocchi di controllo sono collegati all'applicazione «PLC_PRG (PRG)».

    ⮫ «Abbonato GOOSE»

  7. Generare il codice per le POU IEC 61850.

    ⮫ «Generare il codice IEC61850»

  8. Generare l'applicazione «PLC_PRG (PRG)» che include la funzionalità dei nodi logici.

    ⮫ «Generare l'applicazione»