Nella scheda « GOOSE Subscriber» dell'editor IEC 61850 si effettuano le impostazioni per la ricezione dei messaggi GOOSE.





AVVISO

L'ordine degli attributi di un DataSet è importante per la ricezione e l'invio dei messaggi GOOSE. Il tipo e l'ordine delle voci del mittente e del destinatario devono essere identici per la comunicazione GOOSE.




AVVISO

Per ricevere un messaggio GOOSE da un IED, il mittente e il destinatario devono avere le stesse impostazioni nei seguenti campi di immissione:
-
«APPID»
-
«ID OCA»
-
«DataSet» struttura (per quanto riguarda l'ordine e il tipo di dati degli attributi).
Sezioni di questa scheda:
Elenco dei blocchi di controllo GOOSE nella parte sinistra.
Pulsanti:
-
[Nuovo]: Creare un nuovo blocco di controllo GOOSE.
-
[Cancellare]: Elimina il blocco di controllo GOOSE selezionato.
-
[Importazione]: Importare un blocco di controllo GOOSE nel formato SCL.
Impostazioni generali nella parte superiore centrale:
|
Impostazione |
Descrizione |
|---|---|
|
Nome |
Nome del blocco di controllo GOOSE, modificabile. |
|
Descrizione |
Descrizione del blocco di controllo GOOSE. |
|
ID OCA |
Stringa di caratteri univoca del blocco di controllo GOOSE, modificabile. |
|
Set di dati |
Set di dati inviati come messaggio GOOSE. |
|
MAC |
Indirizzamento multicast L'indirizzamento multicast viene utilizzato per inviare i messaggi GOOSE. L'indirizzamento consente a un intero gruppo di dispositivi di scambiare dati tra loro. Requisiti: Assegnazione dell'indirizzo univoco dei diversi gruppi di dispositivi. Intervallo di valori valido: 01-0C-CD-01-00-00....01-0C-CD-01-01-FF |
|
APPID |
ID applicazione Numero per l'identificazione univoca a livello di sistema di un blocco di controllo GOOSE. Per lo scambio di telegrammi GOOSE, questo numero deve essere identico per il mittente e il destinatario. Intervallo di valori valido: 0 ... 4095 |
|
Indirizzo sorgente (MAC) |
[Pulsante Sfoglia...]: Cerca una porta Ethernet nella rete. Requisito - un percorso di rete esistente verso il PLC. |
Elenco per assegnare i messaggi GOOSE alle variabili globali nella parte inferiore destra.
In questo elenco sono elencati tutti gli attributi del set di dati selezionato. È possibile assegnare i messaggi GOOSE in arrivo alle variabili globali CODESYS. A tal fine, selezionare l'attributo desiderato nell'elenco e modificare il nome di una variabile globale nella colonna «Varname». Se si modifica un nuovo nome di variabile, verrà creata una variabile globale; se si attiva la casella di controllo «Use default name», verrà generato automaticamente un nome di variabile. Questa variabile sarà scritta dai messaggi GOOSE in arrivo.
Le variabili saranno memorizzate «IEC61850_Generated_GVL» (della cartella «IEC61850 Generated POUs» ) dopo aver generato il codice del «IEC 61850 Server».

Gli abbonati GOOSE non sono vincolati a una specifica interfaccia Ethernet in fase di esecuzione. I messaggi possono essere ricevuti su qualsiasi interfaccia attiva e vengono filtrati esclusivamente in base all'APPID/GOOSE ID. A causa di un problema di compatibilità, l'utente dovrà configurare l'indirizzo di origine (MAC).