Editore GOOSEPermalink

Nella scheda «GOOSE Publisher» dell'editor IEC 61850 è possibile creare, modificare ed eliminare i messaggi GOOSE. Se un valore cambia nel set di dati selezionato, viene inviato un messaggio GOOSE.

GOOSE_Publish
AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

L'ordine degli attributi di un DataSet è importante per la ricezione e l'invio dei messaggi GOOSE. Il tipo e l'ordine delle voci del mittente e del destinatario devono essere identici per la comunicazione GOOSE.

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Per ricevere un messaggio GOOSE da un IED, il mittente e il destinatario devono avere le stesse impostazioni nei seguenti campi di immissione:

  • «APPID»

  • «ID OCA»

  • «DataSet» struttura (per quanto riguarda l'ordine e il tipo di dati degli attributi).

Dopo l'invio, il set di dati viene inviato nuovamente dopo un intervallo di tempo di 500 ms. Il tempo di ripetizione raddoppia e il set di dati viene nuovamente inviato. Il set di dati viene inviato ripetutamente finché non viene raggiunto il valore impostato nel campo di immissione «Repeat Time». Il set di dati viene quindi inviato nuovamente all'intervallo di tempo «Repeat Time».

Sezioni della scheda:

Elenco dei blocchi di controllo GOOSE (GCB) nella parte sinistra.

Un blocco di controllo GOOSE è un messaggio GOOSE.

Pulsanti:

  • [Nuovo]: Creare un nuovo blocco di controllo GOOSE.

  • [Cancellare]: Elimina il blocco di controllo GOOSE selezionato.

Impostazioni generali in alto a destra:

Impostazione

Descrizione

Nome

Nome del blocco di controllo GOOSE, modificabile.

Descrizione

Descrizione del blocco di controllo GOOSE.

ID OCA

Stringa di caratteri univoca del blocco di controllo GOOSE, modificabile.

Set di dati

Set di dati inviati come messaggio GOOSE.

MAC

Indirizzamento multicast

L'indirizzamento multicast viene utilizzato per inviare i messaggi GOOSE. L'indirizzamento consente a un intero gruppo di dispositivi di scambiare dati tra loro.

Requisiti: Assegnazione dell'indirizzo univoco dei diversi gruppi di dispositivi.

Intervallo di valori valido: 01-0C-CD-01-00-00....01-0C-CD-01-01-FF

APPID

ID applicazione

Numero per l'identificazione univoca a livello di sistema di un blocco di controllo GOOSE. Per lo scambio di telegrammi GOOSE, questo numero deve essere identico per il mittente e il destinatario.

Intervallo di valori valido: 0 ... 4095

Indirizzo sorgente (MAC)

[Pulsante Browse]: Cerca una porta Ethernet nella rete.

Requisito - un percorso di rete esistente verso il PLC.

Impostazioni dell'editore GOOSE nella parte centrale destra.

Impostazione

Descrizione

Commissionamento dei bisogni

Indica se il blocco di controllo deve essere controllato.

Il valore viene fornito dal configuratore. L'uso del flag è specifico per il cliente.

Revisione della configurazione del set di dati

Valore intero con la versione del blocco di controllo GOOSE.

Max. Tempo [ms]

«timeAllowedtoLive» per la fase di ritrasmissione lenta (nessun nuovo valore). «timeAllowedtoLive» = 2 * resend-time.

⮫ «Reinvio dei messaggi GOOSE»

Min. Tempo [ms]

Tempo di reinvio del primo pacchetto dopo la modifica dei valori. «timeAllowedtoLive» = 2 * resend-time, Questo valore deve essere maggiore del tempo di ciclo del task IEC61850.

⮫ «Reinvio dei messaggi GOOSE»

VLAN

Rete locale virtuale

Sottorete logica all'interno di una rete fisica. I messaggi multicast possono essere passati e filtrati. La configurazione viene eseguita negli switch gestiti Ethernet.

Se la casella di controllo «VLAN» è attivata, nei campi di immissione «VLAN-ID» e «VLAN-Priority» si possono inserire valori relativi al passaggio dei massaggi tramite switch.

ID VLAN

Un valore di 0 è una VLAN «non configurata» in cui lo switch non esegue alcun filtraggio. Questo valore è consigliato quando non è necessario creare una rete logica.

Intervallo di valori valido: 0 ... 4095.

Priorità VLAN

I messaggi all'interno di uno switch gestito Ethernet possono essere inoltrati in base alla priorità.

Intervallo di valori valido: 0 ... 7.

Valore predefinito per GOOSE: 4.

Contenuto del set di dati assegnato al blocco di controllo GOOSE nella parte inferiore.

Creare un blocco di controllo GOOSE e assegnarlo a un set di dati

  1. Attivare il pulsante [New].

  2. Selezionare il set di dati desiderato dall'elenco di selezione «DataSet».