Quando tutta la configurazione relativa a IEC 61850 è stata eseguita secondo i capitoli precedenti, deve essere tradotta in codice IEC 61131 utilizzando la voce di menu «IEC61850 Generate code».

Dopo alcuni secondi (a seconda delle dimensioni del server IEC 61850), il seguente codice IEC 61131 viene generato sotto «Application» nella struttura «Devices»:
-
Cartella «IEC61850 Generated POUs», contenente il codice IEC 61131 per tutte le funzionalità IEC 61850, compreso l'elenco delle variabili globali «IEC61850_Generated_GVL», che contiene le variabili generate automaticamente che devono essere collegate all'applicazione «PLC_PRG (PRG)».
-
Task «IEC61850Task1», che richiama il codice in un task configurato nella finestra di configurazione dell'oggetto IEC 61850 Server.