Contatori veloci negli I/O integratiPermalink

⮫ Dettagli generali sui contatori veloci.

⮫ Dettagli sulla configurazione dei canali I/O di bordo.

A seconda della configurazione dei canali di ingresso digitali integrati, sono disponibili diverse funzionalità. Queste funzionalità devono essere utilizzate insieme al blocco funzionale corrispondente nel programma utente.

Funzionalità da realizzare

Tipo di modulo del processore

Canali di ingresso digitali

Configurazione del canale da selezionare in Automation Builder

Blocco funzione dedicato da utilizzare nel programma utente

Commenti

Contatore in avanti

PM5012-x-ETH

I0 ... I3

Non rilevante ai fini della funzionalità.

Contaore OBIOForward

È possibile utilizzare fino a 2 contatori di avanzamento con una frequenza massima di 5 kHz. Altri input possono essere utilizzati per altri scopi.

I4 ... I5

Contatore in avanti

PM5032-x-ETH,

PM5052-x-ETH,

PM5072-T-2ETH(W)

PM5082-T-2ETH

I0 ... I3

Non rilevante ai fini della funzionalità.

Contaore OBIOForward

È possibile utilizzare fino a 4 contatori in avanti con una frequenza massima di 100 kHz. Altri input possono essere utilizzati per altri scopi.

I4...I7

Contatore in avanti

I8 ... I11

Non rilevante ai fini della funzionalità.

Onboard_IO-2