IntroduzionePermalink

CODESYS Panoramica del sistema

Lo strumento di programmazione Automation Builder IEC 61131-3 costituisce il nucleo della piattaforma software CODESYS per le attività nella tecnologia dell'automazione industriale. Con soluzioni aggiuntive e integrate per il controllo del movimento, la visualizzazione e le connessioni ai bus di campo, i requisiti pratici abituali sono coperti da un unico sistema.

_cds_img_system_overview

Caratteristiche

Il sistema di sviluppo gratuito CODESYS è una piattaforma di programmazione IEC 61131-3 per dispositivi di automazione con compiti di controllo. Offre soluzioni ingegneristiche diverse e confortevoli per supportare le vostre attività di sviluppo:

Per questo si veda la Guida in linea:

Configurazione del progetto tramite procedure guidate.

⮫ «Creazione e configurazione di un progetto »

Adattabilità dell'interfaccia utente.

⮫ «Personalizzazione dell'interfaccia utente »

Creazione di applicazioni di controllo professionali IEC 61131-3 con una serie di funzioni standard.

⮫ «Programmazione delle applicazioni »

Programmazione semplice con mouse e tastiera in tutte le lingue IEC 61131-3.

Editor appropriati per FBD, LD, IL, ST, SFC, oltre alle varianti CFC e CFC esteso.

⮫ «Linguaggi di programmazione ed editor »

Assistenza per l'inserimento e la configurazione dei dati.

⮫ «Utilizzo dell'assistenza all'immissione »

Supporto della programmazione orientata agli oggetti.

Programmazione orientata agli oggetti (OOP) pienamente conforme allo standard IEC 61131-3 in tutti i linguaggi IEC 61131-3, senza strumenti aggiuntivi.

Ereditarietà di POUS a parti di applicazioni simili per ridurre i tempi di sviluppo e gli errori.

L'orientamento agli oggetti non è un obbligo: La programmazione funzionale e quella orientata agli oggetti possono essere utilizzate e mescolate a seconda delle esigenze.

⮫ «Programmazione delle applicazioni »

Confronto completo dei progetti, anche per gli editor grafici.

⮫ «Progetti a confronto »

Concetto di libreria per un facile riutilizzo dell'applicazione.

⮫ «Utilizzo delle biblioteche »

Funzioni di debug e online per una rapida ottimizzazione del codice dell'applicazione e per accelerare i test e la messa in servizio.

⮫ «Test e debug »

Compilatori integrati per molte piattaforme CPU diverse per ottimizzare le prestazioni del controllore.

⮫ «Dialogo: Ambiente del progetto - Versione del compilatore »

⮫ «Dialogo: Impostazioni del progetto: Opzioni di compilazione »

Caratteristiche di sicurezza per la protezione del codice sorgente e del funzionamento del controllore.

⮫ «Proteggere e salvare i progetti »

⮫ «Protezione di un'applicazione »

⮫ «Gestione degli utenti del dispositivo »

Supporto bus di campo e programmazione di dispositivi di diversi produttori.

⮫ «Configurazione dei collegamenti I/O »

Estensibilità e adattabilità senza abbandonare il framework.

Inoltre:

Molti strumenti perfettamente integrati per diversi tipi di attività di automazione, ad esempio CODESYS Visualization, CODESYS SoftMotion, CODESYS Application Composer.

Si tenga sempre presente la possibilità di estendere le funzionalità tramite i pacchetti "AddOn", forniti nel sito CODESYS Store.

Personalizzazione del linguaggio dell'interfaccia utente

Nella finestra di dialogo «Option  International Settings» è possibile personalizzare la lingua dell'interfaccia utente del sistema di sviluppo. La modifica avrà effetto al successivo avvio di Automation Builder. La lingua della guida può essere regolata separatamente.

Se si avvia Automation Builder dalla riga di comando, è possibile aggiungere un parametro per regolare la lingua dell'interfaccia utente.

⮫ «Finestra di dialogo "Opzioni" - "Impostazioni internazionali".»

⮫ «Utilizzo dell'interfaccia a riga di comando »

Diritti d'autore e marchi di fabbrica

Tutti i diritti sono riservati ai singoli titolari del copyright. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche. La riproduzione o l'ulteriore utilizzo di questa guida o di parti di essa richiedono l'espressa autorizzazione preventiva di ABB AG.