Montaggio su guida DIN
-
Montaggio su guida DIN da 7,5 mm o 15 mm.
-
Montare l'unità terminale.
L'unità terminale viene inserita a scatto nella guida DIN come la base del terminale. Una volta fissata alla guida DIN, far scorrere l'unità terminale verso sinistra finché non si blocca completamente in posizione, creando un solido collegamento meccanico.
Quando si collegano i dispositivi, assicurarsi che i connettori del bus siano saldamente bloccati per garantire un collegamento corretto. Max. È possibile collegare 10 unità terminali.

-
Smontaggio: Per separare le unità terminali si inserisce un cacciavite nel punto indicato.

Montaggio con viti
Se l'unità terminale deve essere montata con viti, gli accessori per il montaggio a parete TA526 devono essere inseriti prima sul lato posteriore⮫ «TA526 - Accessorio per il montaggio a parete». Queste parti in plastica impediscono la flessione della base del terminale durante l'avvitamento.
Fig. 14: Fissaggio con viti

Con il montaggio a parete, l'unità terminale viene messa a terra attraverso le viti.
-
Le viti devono avere una superficie conduttiva (ad esempio acciaio zincato o ottone nichelato).
-
La piastra di montaggio deve essere collegata a terra.
-
Le viti devono avere un buon contatto elettrico con la piastra di montaggio.
Suggerimento pratico
La procedura seguente consente di utilizzare i moduli montati come modello per praticare i fori nel pannello. A causa della tolleranza dei fori di montaggio del modulo, è importante seguire queste procedure:
-
Su una superficie di lavoro pulita, montare non più di 3 moduli (ad es. una base terminale e due unità terminali).
-
Utilizzando i moduli montati come modello, segnare con cura il centro di tutti i fori di montaggio dei moduli sul pannello.
-
Riportare i moduli montati sulla superficie di lavoro pulita, compresi i moduli montati in precedenza.
-
Praticare e maschiettare i fori di montaggio per le viti (si consiglia M4 o #8).
-
Riposizionare i moduli sul pannello e verificare il corretto allineamento dei fori.
-
Fissare i moduli al pannello utilizzando le viti di montaggio.
Se si montano più moduli, montare solo l'ultimo di questo gruppo e mettere da parte gli altri. Questo riduce i tempi di rimontaggio durante la foratura e la maschiatura del gruppo successivo.
-
Ripetere i passaggi per tutti i moduli rimanenti.