TA526 - Accessorio per il montaggio a paretePermalink

TA526-01

Scopo

Se la base del terminale o l'unità terminale deve essere montata con le viti, gli accessori per il montaggio a parete TA526 devono essere inseriti prima sul lato posteriore. Queste parti in plastica impediscono la piegatura delle basi e delle unità terminali durante l'avvitamento.

⮫ Manipolazione dell'accessorio per il montaggio a parete con le unità terminali

⮫ Manipolazione dell'accessorio per il montaggio a parete con basi per morsetti

Dati tecnici

Parametro

Valore

Peso

5 g

Dimensioni

67 mm x 35 mm x 5,5 mm

Dati per l'ordine

N. di parte

Descrizione

Fase del ciclo di vita del prodotto *)

1SAP 180 800 R0001

TA526, accessorio per il montaggio a parete

Active

*) I moduli del ciclo di vita Classic sono disponibili a magazzino, ma non sono consigliati per la progettazione e la messa in servizio di nuove installazioni.