Bus I/O - Comunicazione all'interno del PLCPermalink

Il bus I/O sincronizzato è il bus di dati I/O per i moduli I/O collegati ai moduli processore o ai moduli di interfaccia di comunicazione. Attraverso questo bus vengono trasferiti i dati di I/O e di diagnosi.

Grazie alla rapida trasmissione dei dati, il bus I/O ottiene tempi di reazione molto bassi.

È possibile aggiungere fino a 10 unità terminali di I/O (per un modulo di I/O ciascuna) a una base per terminali o a un modulo processore AC500-eCo. Le unità terminali I/O e i moduli I/O AC500-eCo hanno un ingresso bus sul lato sinistro e un'uscita bus sul lato destro. La lunghezza del bus I/O aumenta quindi con il numero di moduli I/O collegati ⮫ Tab. 146 «Numero massimo di dispositivi I/O che possono essere collegati al bus I/O» .

PM50xx_S500-eCo_S500_I_O_bus_connection

1

Collegamento bus I/O

Il collegamento del bus I/O viene eseguito automaticamente telescopando i moduli sulla guida DIN.

Il bus I/O fornisce i seguenti segnali:

  • Tensione di alimentazione di 3,3 V CC per l'alimentazione dei componenti dell'interfaccia elettronica.

  • 3 linee dati per lo scambio di dati seriali sincronizzati.

  • Diversi segnali di controllo.

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

A meno che non si utilizzino terminali hot-swap, il bus I/O non è progettato per l'inserimento e la rimozione di moduli durante il funzionamento.

Se un modulo viene inserito o rimosso da un'unità terminale che non supporta la sostituzione a caldo mentre il bus è in funzione, possono verificarsi le seguenti conseguenze:

  • Reset della stazione o del modulo processore.

  • Blocco del sistema.

  • Danno del modulo.

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO
AVVERTIMENTO
AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO

Rimozione/inserimento sotto tensione

La rimozione o l'inserimento sotto tensione è consentita solo se sono soddisfatte tutte le condizioni per la sostituzione a caldo.

⮫ «Sostituzione di un modulo I/O con funzione hot swap»

I dispositivi non sono progettati per essere rimossi o inseriti sotto tensione quando non sussistono le condizioni per lo scambio a caldo. A causa di conseguenze imprevedibili, non è consentito collegare o scollegare i dispositivi con l'alimentazione accesa.

Assicurarsi che tutte le fonti di tensione (tensione di alimentazione e di processo) siano disinserite prima di eseguire una delle seguenti operazioni:

  • Collegare o scollegare qualsiasi segnale o morsettiera.

  • Rimuovere, montare o sostituire un modulo.

Lo scollegamento di dispositivi alimentati mentre sono sotto tensione in un luogo pericoloso può provocare un arco elettrico, che potrebbe creare una fonte di accensione con conseguente incendio o esplosione.

Prima di procedere, assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata e che l'area sia stata controllata accuratamente per verificare l'assenza di materiali infiammabili o concentrazioni che possano provocare un'accensione.

I dispositivi non devono essere aperti quando sono in funzione. Lo stesso vale per le interfacce di rete.

Profibus (master e slave) e CM589-PNIO sono disponibili dalla versione 2.5.0 del sito Automation Builder.