Montaggio dell'armadio di comando (uso interno)Permalink

Contenitore per PLC

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Danni al PLC dovuti a un alloggiamento non corretto

A causa della loro costruzione (grado di protezione IP 20 secondo la norma EN 60529) e della loro tecnologia di connessione, i dispositivi sono adatti solo al funzionamento in armadi elettrici chiusi.

L'armadio di comando deve essere idoneo a proteggere l'apparecchiatura da quanto segue:

  • Accesso non autorizzato.

  • Polverizzazione e contaminazione.

  • Umidità e umidità.

  • Danno meccanico.

L'apparecchiatura deve essere utilizzata nel rispetto delle condizioni meccaniche e ambientali specificate.

Mantenere la distanza da quanto segue:

  • Pareti dell'involucro.

  • Funivie.

  • Attrezzature adiacenti.

Lasciare uno spazio libero di almeno 20 mm su tutti i lati. Questo garantisce la ventilazione e l'isolamento galvanico.

Si consiglia di montare i moduli su una piastra di montaggio con messa a terra o su una guida DIN con messa a terra, indipendentemente dalla posizione di montaggio.

Fig. 11: Figura esemplificativa: lato sinistro AC500, lato destro AC500-eCO

ILL_2023_Cabinet_Assembly

1

Canalina per cavi

2

Distanza dalla canalina ≥20 mm

3

Piastra di montaggio, messa a terra

4

Si consigliano morsetti di arresto a vite per evitare il movimento dei moduli sulla guida DIN.

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Si consiglia vivamente il montaggio orizzontale.

Se è possibile il montaggio verticale, occorre considerare il declassamento per evitare il surriscaldamento dovuto alla scarsa circolazione dell'aria.⮫ «Condizioni ambientali».

In caso di montaggio orizzontale, si raccomanda l'uso di morsetti di arresto per fissare i moduli in caso di urti o vibrazioni.

In caso di montaggio verticale, posizionare sempre un morsetto di fine corsa sulla parte inferiore e superiore dei moduli per fissare correttamente i moduli.