|
Parametro |
Valore |
|
|---|---|---|
|
24 V CC |
||
|
Tensione |
24 V (-15 %, +20 %) |
|
|
Protezione contro l'inversione di polarità |
Sì |
|
|
100 V AC...240 V AC alimentazione ad ampio raggio |
||
|
Tensione |
100 V ... 240 V (-15 %, +10 %) |
|
|
Frequenza |
50/60 Hz (-6 %, +4 %) |
|
|
Interruzioni consentite dell'alimentazione, secondo EN 61131-2 |
||
|
Alimentazione in corrente continua |
Interruzione < 10 ms, tempo tra 2 interruzioni > 1 s, PS2 |
|
|
Alimentazione CA |
Interruzione < 0,5 periodi, tempo tra 2 interruzioni > 1 s |
|




AVVISO

Rischio di danneggiare il PLC a causa di livelli di tensione inadeguati!
-
Non superare mai i valori massimi di tolleranza per le tensioni di processo e di alimentazione.
-
Non scendere mai al di sotto dei valori minimi di tolleranza per le tensioni di processo e di alimentazione.
Osservare i dati di sistema ⮫ «Dati del sistema AC500» e i dati tecnici del modulo utilizzato.




AVVISO

Il livello di tensione o la gamma di frequenza non corretti causano danni agli ingressi CA:
-
Tensione CA superiore a 264 V.
-
Frequenza inferiore a 47 Hz o superiore a 62,4 Hz.




AVVISO

Un collegamento errato provoca una sovratemperatura dei terminali.
I moduli PLC possono essere distrutti dall'uso di cavi di tipo, dimensioni e classificazione della temperatura sbagliati.
Per informazioni sui cavi, consultare:
-
Sezioni relative al cablaggio di moduli specifici nelle ⮫ Istruzioni di installazione per la famiglia di prodotti AC500
-
⮫ Guida in linea ABB per Automation Builder AC500 V3, CP600
|
Parametro |
Valore |
|
|---|---|---|
|
Temperatura |
||
|
Operativo |
0 °C ... +60 °C: Montaggio orizzontale dei moduli. 0 °C ... +40 °C: Montaggio verticale dei moduli. Carico di uscita ridotto al 50% per gruppo. |
|
|
Immagazzinamento |
-40 °C ... +70 °C |
|
|
Trasporto |
-40 °C ... +70 °C |
|
|
Umidità |
Max. 95 %, senza condensa |
|
|
Pressione dell'aria |
||
|
Operativo |
> 800 hPa / < 2000 m |
|
|
Immagazzinamento |
> 660 hPa / < 3500 m |
|