Contenitore per PLC




AVVISO

Danni al PLC dovuti a un alloggiamento non corretto
A causa della loro costruzione (grado di protezione IP 20 secondo la norma EN 60529) e della loro tecnologia di connessione, i dispositivi sono adatti solo al funzionamento in armadi elettrici chiusi.
L'armadio di comando deve essere idoneo a proteggere l'apparecchiatura da quanto segue:
-
Accesso non autorizzato.
-
Polverizzazione e contaminazione.
-
Umidità e umidità.
-
Danno meccanico.
L'apparecchiatura deve essere utilizzata nel rispetto delle condizioni meccaniche e ambientali specificate.
Mantenere la distanza da quanto segue:
-
Pareti dell'involucro.
-
Funivie.
-
Attrezzature adiacenti.
Lasciare uno spazio libero di almeno 20 mm su tutti i lati. Questo garantisce la ventilazione e l'isolamento galvanico.
Si consiglia di montare i moduli su una piastra di montaggio con messa a terra o su una guida DIN con messa a terra, indipendentemente dalla posizione di montaggio.
Fig. 11: Figura esemplificativa: lato sinistro AC500, lato destro AC500-eCO

1
Canalina per cavi
2
Distanza dalla canalina ≥20 mm
3
Piastra di montaggio, messa a terra
4
Si consigliano morsetti di arresto a vite per evitare il movimento dei moduli sulla guida DIN.




AVVISO

Si consiglia vivamente il montaggio orizzontale.
Se è possibile il montaggio verticale, occorre considerare il declassamento per evitare il surriscaldamento dovuto alla scarsa circolazione dell'aria.⮫ «Condizioni ambientali».
In caso di montaggio orizzontale, si raccomanda l'uso di morsetti di arresto per fissare i moduli in caso di urti o vibrazioni.
In caso di montaggio verticale, posizionare sempre un morsetto di fine corsa sulla parte inferiore e superiore dei moduli per fissare correttamente i moduli.