|
Ingressi/uscite digitali |
24 V CC, è possibile utilizzare ingressi/uscite dedicati per funzioni di conteggio specifiche: - Funzionamento Catch/touch, valore del contatore memorizzato in una variabile separata su evento esterno (fronte di salita o di discesa) - Impostare l'ingresso sul registro del contatore preimpostato con un valore predefinito - Ingresso di impostazione per azzerare il registro del contatore - Uscita valore finale; l'uscita viene impostata quando viene raggiunto un valore predefinito. - Ingresso di inizializzazione del punto di riferimento (RPI) per l'inizializzazione dell'encoder incrementale Tutti gli ingressi/uscite non utilizzati possono essere utilizzati con la specifica del campo di ingresso/uscita standard. Effetto di un collegamento errato dei terminali di ingresso: Rilevamento di un segnale errato o assente, nessun danno fino a 35 V. |
|
Contatore/codificatore veloce |
integrato, 2 contatori (interfaccia hardware con ingresso +24 V CC, +5 V CC, differenziale e sinusoidale a 1 Vpp) con fino a 12 modalità di funzionamento configurabili: - 32 bit, una modalità contatore - Modalità a due contatori a 16 bit - Encoder di posizione incrementale - Encoder assoluto SSI - Misuratore di frequenza temporale - Ingresso in frequenza fino a 300 kHz |
|
Uscite PWM/impulsi |
2 modulatori di larghezza d'impulso o uscite a impulsi Specifiche di uscita - Uscita push-pull: 24 V CC, 100 mA max. - Limitazione della corrente (termica e di sovracorrente) Specifiche PWM - Frequenza da 1 Hz a 100 kHz - Valore da 0 a 100 Specifiche degli impulsi - Frequenza da 1 Hz a 15 kHz - Emissione di impulsi da 1 a 65535 impulsi - Indicatore del numero di impulsi emessi (da 0 a 100 %) Specifiche di frequenza - Frequenza di uscita = 100 kHz quando il ciclo di lavoro è impostato sul 50%. |
|
Alimentazione per gli encoder |
2 alimentatori da 5 V, max. 100 mA |
|
Display a LED |
Per gli stati dei segnali, gli errori e la tensione di alimentazione |
|
Alimentazione interna |
Tramite bus I/O |
|
Alimentazione esterna |
Tramite i morsetti UP (tensione di processo 24 V DC) e ZP (0 V DC) |
|
Unità terminale richiesta |
TU515 o TU516 ⮫ TU515, TU516 |
Come preparare un dispositivo come contatore veloce e come collegarlo al PLC è descritto in un esempio di applicazione ⮫ .