TU515, TU516, TU541 e TU542 per moduli I/OPermalink

  • TU515, unità terminale I/O, 24 V CC, morsetti a vite

  • TU516, unità terminale I/O, 24 V DC, terminali a molla

  • TU516-XC, unità terminale I/O, 24 V DC, terminali a molla, versione XC

  • TU516-H, unità terminale I/O, hot swap, 24 V CC, terminali a molla

  • TU516-H-XC, unità terminale I/O, hot swap, 24 V DC, terminali a molla, versione XC

  • TU541, unità terminale I/O, 24 V CC, terminali a vite

  • TU542, unità terminale I/O, 24 V DC, terminali a molla

  • TU542-XC, unità terminale I/O, 24 V DC, terminali a molla, versione XC

  • TU542-H, unità terminale I/O, hot swap, 24 V CC, terminali a molla

  • TU542-H-XC, unità terminale I/O, hot swap, 24 V DC, terminali a molla, versione XC

I moduli di ingresso/uscita si inseriscono nell'unità terminale I/O. Una volta posizionati correttamente, sono bloccati da due serrature meccaniche. Tutti i collegamenti sono stabiliti attraverso l'unità terminale, il che consente di rimuovere e sostituire i moduli I/O senza disturbare il cablaggio dell'unità terminale.

TU516-01-05

1

Bus I/O (10 pin, maschio) per collegare l'unità terminale precedente, la base terminale della CPU o il modulo di interfaccia di comunicazione all'unità terminale

2

Bus I/O (10 pin, femmina) per il collegamento di altre unità terminali

3a

Connettore (2 x 25 pin) per il collegamento dei moduli I/O inseriti

3b

Connettore (2 x 19 pin) per il collegamento dei moduli I/O inseriti

4

Inserendo un cacciavite in questo punto, è possibile separare l’unità terminale da quella adiacente

5

Fori per il montaggio a vite

6

40 terminali per segnali e tensione di alimentazione di processo

7

Guida DIN

8

Il bordo bianco indica che l'unità terminale supporta la sostituzione a caldo

Versione XC

XC = eXtreme Condizioni

TU5xx-XC

Condizioni estreme

Condizioni estreme

Le unità terminali per l'uso in condizioni ambientali estreme non hanno Snowflake, 1_4 segno per versione XC.

La figura 4 nella N. di parte 1SAP4... (etichetta) identifica la versione XC.

Terminali

Terminali a vite

Terminali a molla

Conduttore

TU508-2

Cacciavite

Conduttore

TU508-3

Cacciavite (apre il terminale)

Per il collegamento della tensione di alimentazione di processo si utilizzano i seguenti morsetti.

Terminali

Tipo

1.8

2.8

3.8

4.8

1.9

2.9

3.9

4.9

TU515, TU516 e TU516-H

Questi morsetti sono collegati internamente con l'assegnazione: tensione di alimentazione di processo UP = +24 V DC

Questi morsetti sono collegati internamente con assegnazione: tensione di alimentazione di processo ZP = 0 V

TU541, TU542 e TU542-H

Questi morsetti sono collegati internamente con assegnazione: tensione di processo UP = +24 V DC

Tensione di alimentazione di processo separata UP3 = +24 V DC

Tensione di alimentazione di processo separata UP4 = +24 V DC

Questi morsetti sono collegati internamente con assegnazione: tensione di alimentazione di processo ZP = 0 V

Tensione di alimentazione di processo separata ZP = 0 V

Tensione di alimentazione di processo separata ZP = 0 V

L'assegnazione degli altri terminali dipende dal modulo di interfaccia di comunicazione inserito (vedere la descrizione del modulo utilizzato).

Verificare lo schema di progettazione dell'armadio elettrico.

Verificare la compatibilità dell'unità terminale ‎⮫  .