CD522 - Modulo encoder, contatore e PWMPermalink

  • 2 ingressi encoder con 2 alimentatori a 5 V integrati per gli encoder

  • 2 uscite PWM - 2 ingressi digitali 24 V CC

  • 8 ingressi/uscite digitali configurabili 24 V CC

  • Contatore veloce

  • Modulo isolato galvanicamente

  • Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme

CD522-01

1

Bus I/O

2

Assegnazione n. di morsetto e nome del segnale

3

3 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali dell'ingresso 0 dell'encoder

4

3 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali dell'ingresso 1 dell'encoder

5

2 LED verdi visualizzano gli stati dell'alimentazione 5 V

6

2 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali dell'ingresso digitale da I3 a I11

7

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali di ingressi/uscite

8

2 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite PWM/impulsi

9

1 LED verde visualizza la tensione di processo UP

10

3 LED rossi visualizzano gli errori

11

Etichetta

12

Unità terminale

13

Guida DIN

Snowflake, 1_4

Simbolo per la versione XC