CollegamentiPermalink

Per una descrizione dettagliata del montaggio, dello smontaggio e del collegamento del modulo, consultare le istruzioni di installazione di ‎⮫  .

I moduli sono inseriti in un'unità terminale di I/O.

⮫ TU515, TU516

Posizionare correttamente i moduli e premere finché non si bloccano in posizione. Le unità terminali si montano su guida DIN o con 2 viti più l'accessorio aggiuntivo per il montaggio a parete.

⮫ «TA526 - Accessorio per il montaggio a parete»

Il collegamento dei canali di I/O viene effettuato utilizzando i 40 terminali dell'unità terminale I/O. I moduli I/O possono essere sostituiti senza dover ricablare le unità terminali.

I terminali 1,8 ... 4,8 e 1,9 ... 4.9 sono interconnessi elettricamente all'interno delle unità terminali di I/O e hanno sempre la stessa assegnazione, indipendentemente dal modulo inserito:

Terminali 1,8 ... 4.8: tensione di processo UP = +24 V DC

Terminali 1.9 ... 4.9: tensione di processo ZP = 0 V

ILL_2024_AC522_blockdiagram1

1

Interfaccia bus I/O verso la CPU o modulo di interfaccia di comunicazione

2

Circuiti logici e di I/O interni del modulo

3

Ingressi/uscite analogiche

4

Collegamento a terra funzionale tra l'unità terminale e la guida DIN

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO
AVVERTIMENTO
AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO

Rimozione/inserimento sotto tensione

La rimozione o l'inserimento sotto tensione è consentita solo se sono soddisfatte tutte le condizioni per la sostituzione a caldo.

⮫ «Sostituzione di un modulo I/O con funzione hot swap»

I dispositivi non sono progettati per essere rimossi o inseriti sotto tensione quando non sussistono le condizioni per lo scambio a caldo. A causa di conseguenze imprevedibili, non è consentito collegare o scollegare i dispositivi con l'alimentazione accesa.

Assicurarsi che tutte le fonti di tensione (tensione di alimentazione e di processo) siano disinserite prima di eseguire una delle seguenti operazioni:

  • Collegare o scollegare qualsiasi segnale o morsettiera.

  • Rimuovere, montare o sostituire un modulo.

Lo scollegamento di dispositivi alimentati mentre sono sotto tensione in un luogo pericoloso può provocare un arco elettrico, che potrebbe creare una fonte di accensione con conseguente incendio o esplosione.

Prima di procedere, assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata e che l'area sia stata controllata accuratamente per verificare l'assenza di materiali infiammabili o concentrazioni che possano provocare un'accensione.

I dispositivi non devono essere aperti quando sono in funzione. Lo stesso vale per le interfacce di rete.

ATTENZIONE

ATTENZIONE
ATTENZIONE
ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Installando conduttori di collegamento equipotenziale tra le diverse parti del sistema, è necessario garantire che la differenza di potenziale tra ZP e AGND non possa mai superare 1 V.

ATTENZIONE

ATTENZIONE
ATTENZIONE
ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

La tensione di alimentazione di processo deve essere inclusa nel principio di messa a terra (ad es. messa a terra del polo negativo).

ATTENZIONE

ATTENZIONE
ATTENZIONE
ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

La differenza di potenziale tra AGND e ZP sul modulo non deve essere superiore a 1 V, nemmeno in caso di linee lunghe.

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Rischio di danneggiare i moduli PLC!

Sovratensioni e cortocircuiti possono danneggiare i moduli PLC.

  • Assicurarsi che tutte le fonti di tensione (tensione di alimentazione e tensione di processo) siano disattivate prima di iniziare le operazioni sul sistema.

  • Non collegare mai tensioni o segnali ai terminali riservati (contrassegnati da ---). I terminali riservati possono portare tensioni interne.

In genere, i segnali analogici devono essere posati in cavi schermati. Gli schermi dei cavi devono essere messi a terra su entrambi i lati dei cavi. Per evitare differenze di potenziale inaccettabili tra le diverse parti dell'impianto, è necessario posare conduttori equipotenziali a bassa resistenza.

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Tutti i canali di I/O (digitali e analogici) sono protetti da inversione di polarità, inversione di alimentazione, cortocircuito e sovratensione temporanea fino a 30 V CC.

Collegando il polo negativo della tensione di uscita del sensore a AGND, la sorgente di tensione isolata galvanicamente del sensore viene riferita a ZP.

Se AGND non viene collegato a ZP, la corrente del sensore scorre verso ZP attraverso la linea AGND. Il segnale di misura è distorto, poiché nella linea di tensione scorre una corrente molto piccola. La corrente totale che attraversa il PTC non deve superare i 50 mA. Questo metodo di misura è quindi adatto solo per linee corte e piccole correnti del sensore. Se le distanze sono maggiori, si deve applicare il metodo di misurazione della differenza.

I poli negativi degli ingressi analogici sono collegati tra loro per formare un segnale di "terra analogica" per il modulo.

A causa del loro potenziale di riferimento comune, gli ingressi analogici in corrente non possono essere collegati in serie, né all'interno del modulo né con i canali di altri moduli.

Per il rilevamento di circuito aperto (interruzione), ogni canale di ingresso analogico viene portato su "più" da una resistenza ad alta impedenza. Se non è collegato nulla, verrà letta la tensione massima.