Comando: Esportazione CSV della memorizzazione degli allarmi Permalink

Funzione: Questo comando apre la finestra di dialogo «Alarm Storage Export Configuration».

Chiama: Menu contestuale dell'oggetto «Alarm Storage».

Requisiti: L'applicazione è in modalità online con una configurazione di allarme. È stata configurata una memoria di allarme.

Questo comando apre la finestra di dialogo «Alarm Storage Export Configuration».

Dialogo: Configurazione dell'esportazione della memorizzazione degli allarmi - Impostazioni di base

«Esportazione del file»: Percorso del file CSV generato nel file system

Tab. 804: Allarmi da esportare

«Esportazione di tutti»

Tutti gli allarmi elencati vengono esportati.

«Esportazione degli allarmi in un intervallo di tempo (timestamp attivato)»

Intervallo di tempo definito per l'esportazione degli allarmi elencati. Si riferisce alla data di attivazione dell'allarme. Le marche temporali min./max. disponibili nella memoria degli allarmi o che sono state le ultime ad essere utilizzate in un'esportazione sono mostrate per mezzo di "Da" e "Fino a".

Quando si seleziona l'intervallo di tempo, l'unità più piccola è un secondo.

Tab. 805: Lingua

«Lingua»

La casella di riepilogo comprende tutte le lingue disponibili negli elenchi di testo per i testi di allarme, nonché la lingua predefinita (<standard>).

Dialogo: Configurazione dell'esportazione della memorizzazione degli allarmi - Impostazioni avanzate

Tab. 806: Ordinamento per data e ora abilitato

«In salita»

«In discesa»

Ordinamento in base all'orario di attivazione dell'allarme

Tab. 807: Formato del file

«Valori formattati e timestamp»

Le marche temporali sono formattate con il formato della data e dell'ora come definito di seguito. ‎REAL‎ e ‎LREAL‎ sono formattati in formato numerico.

«Dati grezzi dal file di memorizzazione degli allarmi»

Le marche temporali e i valori vengono scritti nel file CSV non formattati, così come appaiono nella memoria degli allarmi. Allarmi, gruppi di allarmi e classi di allarmi vengono scritti in forma non leggibile nel file CSV come ID interni.

Tab. 808: Opzioni di formattazione

Definisce la formattazione delle voci nel file CSV. Possibile solo se è stato selezionato il formato dei dati «Valori formattati e timestamp».

«Formato REAL (sintassi printf)»

Impostazione: «%.1f»

«Formato della data»

Le impostazioni vengono applicate dal controllo del sistema.

«Formato dell'ora»

Le impostazioni vengono applicate dal controllo del sistema.

Tab. 809: Separatore

«Punto e virgola»

Le voci del file CSV sono separate da un punto e virgola.

«Virgola»

Le voci del file CSV sono separate da una virgola.

«Scheda»

Le voci del file CSV sono separate da una tabulazione.

«Ora locale»

Disponibile solo se è stato selezionato il formato dati «Valori formattati e timestamp».

_cds_icon_option_activated_copy.png: Le marche temporali vengono scritte nel file CSV in ora locale.

_cds_icon_option_deactivated.png: Le marche temporali vengono scritte nel file CSV in tempo universale coordinato (UTC).