Calcolo del consumo totale di correntePermalink

Esempio

Nell'esempio, il PLC è composto dai seguenti dispositivi:

  • AC500 modulo processore con interfaccia Ethernet.

  • 4 moduli di comunicazione.

  • 7 moduli I/O (digitali e analogici).

  • Le basi terminali e le unità terminali compatibili.

SYSDAT61_2018

A causa dell'elevato consumo di corrente totale dei moduli I/O digitali (da UP = 24 V CC), l'alimentazione è suddivisa in diversi circuiti elettrici con fusibili separati.

La corrente totale massima consentita sui terminali di alimentazione delle unità terminali I/O è di 8 A.

La corrente totale può essere calcolata come segue:

ITotale = IL+ + IUP

con le ipotesi

IL+ = ICPU + IBus I/O + IC1 + IC2 + IC3 + IC4 (CPU + moduli di comunicazione + bus I/O)

IBus di I/O = Numero di moduli di espansione × Assorbimento di corrente attraverso il bus di I/O per modulo

e

IUP = IUP1 + ILOAD1 + IUP2 + ILOAD2 + IUP3 + ILOAD3 + IUP4 + ILOAD4 + IUP5 + ILOAD5 + IUP6 + ILOAD6 + IUP7 + ILOAD7

Se si ipotizza che tutte le uscite siano accese e funzionino con le correnti di carico massime consentite (nel rispetto delle correnti massime consentite ai morsetti di alimentazione), i valori seguenti sono il risultato dell'esempio sopra riportato:

 

ICPU *)

ICx *)

IBus di I/O *)

IUPx *)

ILOADx *)

Parte del modulo CPU/comunicazione

CPU

0.110 A

-

-

-

-

C1

-

0.050 A

-

-

-

C2

-

0.085 A

-

-

-

C3

-

0.050 A

-

-

-

C4

-

0.050 A

-

-

-

Parte del modulo I/O

Analogico1

-

-

0.002 A

0.150 A

-

Analogico2

-

-

0.002 A

0.150 A

0.160 A

Analogico3

-

-

0.002 A

0.100 A

0.080 A

Analogico4

-

-

0.002 A

0.100 A

0.080 A

Digitale1

-

-

0.002 A

0.050 A

8.000 A

Digitale2

-

-

0.002 A

0.050 A

8.000 A

Digitale3

-

-

0.002 A

0.050 A

8.000 A

S colonne

0.110 A

0.235 A

0.014 A

0.650 A

24.320 A

S IL+ ≈ 0,4 A

S IUP ≈ 25 A

ITotale ≈ 25,4 A

*) Tutti i valori in questa colonna sono valori esemplari