Protocolli di comunicazione e di bordo
|
Modulo processore |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
PM5680 |
PM5685 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Server OPC UA1) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Numero di etichette gratuite |
3.000 |
10.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
60.000 |
|
|
Numero di connessioni |
10 |
20 |
50 |
50 |
50 |
100 |
|
|
Frequenza di campionamento minima (limite) |
500 ms |
100 ms |
50 ms |
50 ms |
50 ms |
50 ms |
|
|
Server OPC DA AE |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Numero di connessioni |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
Osservazioni: 1) Numero massimo di etichette libere utilizzando gli array. |
|||||||
|
Modulo processore |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
PM5680 |
PM5685 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Client/server Modbus TCP |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||
|
Numero di client Modbus ModMast in parallelo su una CPU master (server) |
30 |
50 |
120 |
120 |
120 |
300 |
||||
|
Numero di server Modbus in parallelo (ad esempio per l'accesso SCADA) |
15 |
25 |
50 |
50 |
50 |
250 |
||||
|
Protocollo di telecontrollo IEC 60870-5-104 |
x |
x |
x |
x |
- |
x |
||||
|
Numero di etichette gratuite |
1.000 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
20.000 |
||||
|
Stazione di controllo (numero di connessioni) |
5 |
10 |
20 |
20 |
- |
40 |
||||
|
Sottostazione (numero di connessioni) |
5 |
10 |
20 |
20 |
- |
40 |
||||