Confronto tra caratteristiche e protocolliPermalink

Protocolli di comunicazione e di bordo

Tab. 110: Server OPC UA / Server OPC DA

Modulo processore

PM5630

PM5650

PM5670

PM5675

PM5680

PM5685

Server OPC UA1)

x

x

x

x

x

x

Numero di etichette gratuite

3.000

10.000

30.000

30.000

30.000

60.000

Numero di connessioni

10

20

50

50

50

100

Frequenza di campionamento minima (limite)

500 ms

100 ms

50 ms

50 ms

50 ms

50 ms

Server OPC DA AE

x

x

x

x

x

x

Numero di connessioni

8

8

8

8

8

8

Osservazioni:

1) Numero massimo di etichette libere utilizzando gli array.

Tab. 111: Modbus, Telecontrollo

Modulo processore

PM5630

PM5650

PM5670

PM5675

PM5680

PM5685

Client/server Modbus TCP

x

x

x

x

x

x

Numero di client Modbus ModMast in parallelo su una CPU master (server)

30

50

120

120

120

300

Numero di server Modbus in parallelo (ad esempio per l'accesso SCADA)

15

25

50

50

50

250

Protocollo di telecontrollo IEC 60870-5-104

x

x

x

x

-

x

Numero di etichette gratuite

1.000

5.000

10.000

10.000

-

20.000

Stazione di controllo (numero di connessioni)

5

10

20

20

-

40

Sottostazione (numero di connessioni)

5

10

20

20

-

40