Montaggio e smontaggio delle morsettierePermalink

Scopo previsto

Le morsettiere rimovibili sono utilizzate per l'alimentazione e per i connettori di I/O sui moduli processore AC500-eCo PM50x2.

Per le schede opzionali sono disponibili diverse morsettiere rimovibili in versione a molla.

Per AC500-eCoCPU di basevengono utilizzati un morsetto a 3 pin per l'alimentazione e un morsetto a 13 pin per i connettori I/O.

Per AC500-eCoCPU standardeCPU Provengono utilizzati un morsetto a 3 pin per l'alimentazione, un morsetto a 13 pin e un morsetto a 12 pin per i connettori I/O.

Per tutte le CPU sono disponibili una variante a vite e una a molla.

CPU base

CPU Standard e Pro

Morsetto a molla

TA5211-TSPF-B

Morsetto a vite

TA5211-TSCL-B

Morsetto a molla

TA5212-TSPF

Morsetto a vite

TA5212-TSCL

TA5211-TSPF-B
TA5211-TSCL-B
TA5212-TSPF
TA5212-TSCL

Per le schede opzionali sono disponibili diversi connettori a molla rimovibili.

Sono disponibili le seguenti parti di ricambio (a seconda del numero di pin).

Morsetti a molla

TA5220-SPF5

TA5220-SPF6

TA5220-SPF7

TA5220-SPF8

TA5220-SPF5
TA5220-SPF6
TA5220-SPF7
TA5220-SPF8
ATTENZIONE

ATTENZIONE
ATTENZIONE
ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Rischio di lesioni e danni al prodotto!

Un'installazione e una manutenzione non corrette potrebbero provocare lesioni, nonché danneggiare il prodotto!

  • Tali operazioni devono essere eseguite in conformità alle regole tecniche, ai codici e agli standard pertinenti, ad esempio EN 60204-1,

  • Prima del collegamento, leggere attentamente la documentazione. Un cablaggio improprio o un blocco morsetti sbagliato in provenienza da altri dispositivi possono danneggiare il prodotto.

  • solo da personale qualificato

ATTENZIONE

ATTENZIONE
ATTENZIONE
ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Quando si usano blocchi morsetti non approvati, vi è il rischio di lesioni e di danni al modulo.

Per evitare lesioni e danni al modulo usare solo blocchi morsetti approvati da ABB.

Blocco morsetti per PM50x2

Blocco morsetti per PM50x2

I moduli processore CPU PM50x2 non hanno in dotazione i blocchi morsetti.

Set di connettori a vite:

  • TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) per PM5012-x-ETH

  • TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) per PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH

Set di connettori a molla:

  • TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) per PM5012-x-ETH

  • TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) per PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH

Montaggio

TA52xx_Assembly

Smontaggio

TA52xx_Disassembly