Scopo previsto
Le morsettiere rimovibili sono utilizzate per l'alimentazione e per i connettori di I/O sui moduli processore AC500-eCo PM50x2.
Per le schede opzionali sono disponibili diverse morsettiere rimovibili in versione a molla.
Per AC500-eCoCPU di basevengono utilizzati un morsetto a 3 pin per l'alimentazione e un morsetto a 13 pin per i connettori I/O.
Per AC500-eCoCPU standardeCPU Provengono utilizzati un morsetto a 3 pin per l'alimentazione, un morsetto a 13 pin e un morsetto a 12 pin per i connettori I/O.
Per tutte le CPU sono disponibili una variante a vite e una a molla.
|
CPU base |
CPU Standard e Pro |
||
|---|---|---|---|
|
Morsetto a molla TA5211-TSPF-B |
Morsetto a vite TA5211-TSCL-B |
Morsetto a molla TA5212-TSPF |
Morsetto a vite TA5212-TSCL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Per le schede opzionali sono disponibili diversi connettori a molla rimovibili.
Sono disponibili le seguenti parti di ricambio (a seconda del numero di pin).
|
Morsetti a molla |
|||
|---|---|---|---|
|
TA5220-SPF5 |
TA5220-SPF6 |
TA5220-SPF7 |
TA5220-SPF8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




ATTENZIONE

Rischio di lesioni e danni al prodotto!
Un'installazione e una manutenzione non corrette potrebbero provocare lesioni, nonché danneggiare il prodotto!
-
Tali operazioni devono essere eseguite in conformità alle regole tecniche, ai codici e agli standard pertinenti, ad esempio EN 60204-1,
-
Prima del collegamento, leggere attentamente la documentazione. Un cablaggio improprio o un blocco morsetti sbagliato in provenienza da altri dispositivi possono danneggiare il prodotto.
-
solo da personale qualificato




ATTENZIONE

Quando si usano blocchi morsetti non approvati, vi è il rischio di lesioni e di danni al modulo.
Per evitare lesioni e danni al modulo usare solo blocchi morsetti approvati da ABB.
Blocco morsetti per PM50x2
Blocco morsetti per PM50x2
I moduli processore CPU PM50x2 non hanno in dotazione i blocchi morsetti.
Set di connettori a vite:
-
TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) per PM5012-x-ETH
-
TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) per PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH
Set di connettori a molla:
-
TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) per PM5012-x-ETH
-
TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) per PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH