Le limitazioni per ciascuna CPU si applicano a tutte le interfacce Ethernet integrate direttamente nella CPU stessa o anche a tutte le interfacce CM5640-2ETH aggiunte a questa CPU.
|
Protocollo |
PM5630-2ETH |
PM5650-2ETH |
PM5670-2ETH |
PM5675-2ETH |
³ Firmware della CPU |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modbus Server TCP (ad esempio per l'accesso SCADA) |
30 40 15 |
100 40 25 |
100 40 50 |
100 40 50 |
3.0.3 3.1.0 3.1.3 |
|
|
Modbus Client TCP con POU ModTcpMast (stile PLCopen) |
30 30 |
100 50 |
100 120 |
100 120 |
3.1.0 3.1.3 |
|
|
Stazione di controllo IEC60870-5-104 incl. 2 collegamentie e 2 portee |
10 5 |
10 10 |
10 20 |
10 20 |
3.1.0 3.4.0 |
|
|
Sottostazione IEC60870-5-104 incl. 2 portee |
10 5 |
10 10 |
10 20 |
10 20 |
3.1.0 3.4.0 |
|
|
IEC60870-5-104: Numero di etichette libere |
1.000 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
3.4.0 |
|
|
Server FTP |
4 |
4 |
4 |
4 |
3.1.0 |
|
|
Accesso online con driver 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
n/a 8 |
4 8 |
n/a 8 |
n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 |
|
|
Server OPC DA (numero di connessioni) |
n/a 8 |
4 8 |
n/a 8 |
n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 |
|
|
Server OPC UA (numero di connessioni) |
50 10 |
50 20 |
50 50 |
50 50 |
3.1.0 3.4.0 |
|
|
Numero di etichette libere + licenza aggiuntiva per l'estensione 1) |
3.000 |
5.000 |
30.000 |
30.000 |
3.4.0 |
|
|
frequenza di campionamento minima (limite) |
500 ms |
100 ms |
50 ms |
50 ms |
3.4.0 |
|
|
Accesso online sicuro con il driver 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
8 |
8 |
8 |
8 |
3.1.0 |
|
|
FTPS - server FTP sicuro |
4 |
4 |
4 |
4 |
3.1.0 |
|
|
HTTPS - Webserver integrato - numero di connessioni |
4 |
8 |
12 |
12 |
3.4.0 |
|
|
Ethernet/IP Numero massimo di ingressi/uscite |
0,5 kB/0,5 kB |
0,5 kB/0,5 kB |
0,5 kB/0,5 kB |
0,5 kB/0,5 kB |
3.4.1 |
|
|
Stazione DNP3 Numero di etichette |
1000 |
3000 |
10000 |
10000 |
V3.7.0 |
|
|
Numero di clienti |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
Numero massimo di eventi in buffering |
200000 |
350000 |
800000 |
800000 |
||
|
Osservazioni: 1): la funzione può essere abilitata tramite la configurazione del PLC. ⮫ «Estensione della limitazione dei tag OPC UA predefiniti» |
||||||
I tipi di PLC PM5630-2ETH, PM5670-2ETH e PM5675-2ETH sono disponibili a partire da SystemFW 3.1.0.