Durante l'identificazione del firmware con IP-Configuration Tool, vengono elencati tutti i dispositivi rilevati nella rete, ad esempio i dispositivi ABB quali i moduli processore AC500, i moduli di interfaccia di comunicazione AC500 o gli azionamenti ABB.
-
Avviare lo strumento di configurazione IP in Automation Builder tramite «Strumenti Configurazione IP» oppure avviare lo strumento autonomo (*.exe).
-
Si apre la finestra di dialogo «IP-Configuration». Definire il tipo di dispositivo per la scansione di rete selezionando l’opzione desiderata nella sezione «Protocollo di scansione»:
-
«Protocollo di configurazione ABB Net»
Utilizzare questa opzione per i dispositivi AC500 come i moduli processore, i dispositivi CI5xx-Modbus o gli azionamenti ABB. Il dispositivo o i dispositivi da scansionare devono essere collegati al PC tramite una connessione diretta Ethernet.
-
«Profinet Dynamic Configuration Protocol (DCP)»:
Utilizzare questa opzione per i moduli di interfaccia di comunicazione PROFINET. I dispositivi devono essere collegati al PC tramite una connessione diretta Ethernet (non tramite CM579).
Per questa scansione è necessario installare separatamente un driver NPcap.
-
«EtherCAT»:
Utilizzare questa opzione per i moduli di interfaccia di comunicazione EtherCAT. Il cavo Ethernet deve essere collegato direttamente al primo dispositivo slave EtherCAT del bus di campo EtherCAT. Assicurarsi che nessun dispositivo master EtherCAT sia presente sul bus durante il processo di scansione.
-
«Opzione di emergenza»:
Attivare questa opzione per rilevare eventuali anomalie nell'assemblaggio EtherCAT durante il processo di scansione, ad esempio la perdita di frame o lo scambio di porte. Vengono visualizzati gli errori rilevati.
Per eseguire la scansione, è necessario installare separatamente un driver NPcap.
-
-
Selezionare [Scansione] per avviare il processo di scansione.

-
Vengono elencati tutti i dispositivi rilevati nella rete, compresi i dettagli relativi all'hardware e alla connessione. I seguenti dettagli possono essere modificati in «Impostazioni IP»:
-
«Indirizzo IP»:
Indirizzo IP corrente del dispositivo.
-
«Conf. Indirizzo IP»:
Indirizzo IP configurato del dispositivo. La modifica dell'indirizzo IP comporta l'aggiornamento di questa colonna.
-
«Versione FW»:
Versione del firmware attualmente installata sul dispositivo. Questo campo è visibile solo dopo la prima scansione della rete. Se il campo rimane vuoto dopo una scansione della rete, verificare la presenza di errori di connessione.
L'indirizzo IP di alcuni dispositivi, ad esempio i dispositivi EtherCAT, non può essere modificato.
-