IntroduzionePermalink

Lo standard di protocollo di comunicazione IEC 61850 per le sottostazioni elettriche consente di integrare tutte le funzioni di protezione, controllo, misurazione e monitoraggio con un protocollo comune. Fornisce i mezzi per le applicazioni di sottostazione ad alta velocità, l'interblocco delle stazioni e altre funzioni che richiedono l'intercomunicazione tra gli IED = caselle blu nella figura seguente.

IEC61850_intro

La modellazione dei dati ben descritta, i servizi di comunicazione specificati per i compiti più recenti in una stazione rendono lo standard un elemento chiave nei moderni sistemi di sottostazione.

Questo manuale descrive principalmente le modalità di applicazione dello standard IEC 61850 in AC500. Nel capitolo introduttivo sono inclusi anche riferimenti e brevi descrizioni dello standard IEC 61850. In ogni caso, si presuppone che il lettore abbia una conoscenza di base della norma IEC 61850.

Per comprendere la norma IEC 61850 e per poter trovare le relative informazioni, sono importanti le seguenti parti della norma:

Control_IED

Parte 5: Requisiti di comunicazione per funzioni e modelli di dispositivi

La norma IEC 61850-5 spiega come le funzioni della sottostazione siano realizzate da nodi logici = blocchi funzionali che vengono eseguiti negli IED. Il funzionamento di un isolatore a livello di stazione, ad esempio, richiede i nodi logici: «IHMI», «CSWI», «CILO» e «XSWI».

Parte 7-4: Classi di nodi logici e classi di dati compatibili

I nodi logici e i relativi oggetti di dati sono definiti nella norma IEC 61850-7-4, ad esempio «CSWI», che è un'abbreviazione di «Switch controller».

Classe CSWI

Nome dell'oggetto dati

Classe di dati comune

Spiegazione

Informazioni sullo stato

Chiave di localizzazione

SPS

Chiave locale o remota

Loc

SPS

Comportamento del controllo locale

OpOpn

ATTO

Funzionamento "Interruttore aperto

SelOpn

SPS

Selezione "Interruttore di chiusura

OpCIs

ATTO

Funzionamento "Interruttore aperto

SeLCI

SPS

Selezione "Interruttore di chiusura

Controlli

OpCntRs

INC

Contatore di funzionamento azzerabile

LocSta

CSP

Autorità di commutazione a livello di stazione

Pos

DPC

Interruttore, generale

PosA

DPC

Interruttore L1

PosB

DPC

Interruttore L2

PosC

DPC

Interruttore L3

Parte 7-3: Classi di dati comuni

Gli oggetti dati si basano su classi di dati comuni, definite in IEC 61850-7-3, ad esempio l'oggetto dati «Pos» (Posizione) di «CSWI» si basa sulla classe di dati «DPC» (Doppio punto controllabile).

Classe DPC

Nome dell'attributo

Tipo di attributo

FC

TrgOp

Valore / Intervallo di valori

Controllo e stato

ctlVal

BOOLEANO

CO

off (FALSO), on (VERO)

operTm

Data e ora

CO

origine

Originatore

CO, ST

ctlNum

INT8U

CO, ST

0...255

stVal

ENUM CODIFICATO

ST

dchg

Stato intermedio, spento, acceso, stato cattivo

q

Qualità

ST

dchg

t

Data e ora

ST

stSeld

BOOLEANO

ST

dchg

Configurazione, descrizione ed estensione

impulsoConfig

Configurazione degli impulsi

CF

ctlModello

Modelli Ctl

CF

sboTimeout

INT32U

CF

sboClass

SboClass

CF

d

STRINGA VISIBILE255

DC

Testo

dU

STRINGA UNICODE255

DC

Gli attributi dei dati possono essere indirizzati dal loro percorso completo, ad esempio «CSWI.Pos.stVal» contiene lo stato dell'interruttore di un determinato isolatore e può avere i valori: on, intermediate-state o off (bad-state solo in caso di interruttori ausiliari difettosi).

Parte 7-2: Interfaccia astratta del servizio di comunicazione (ACSI)

I servizi di comunicazione astratta tra i nodi logici sono descritti nella norma IEC 61850-7-2. La figura seguente mostra come un client (ad esempio «IHMI») invia un comando di funzionamento («Oper_req») a un oggetto di controllo (ad esempio «CSWI»). Gli oggetti di controllo inviano immediatamente una conferma («Oper_rsp») e un rapporto con lo stato aggiornato («Report_req») dopo che «CSWI.Pos.stVal» è passato a off.

Client_Control_object

Un altro servizio è GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event), utilizzato per comunicazioni rapide come l'intervento di un interruttore automatico o l'interblocco. I messaggi GOOSE vengono sempre ritrasmessi. Lentamente in condizioni stabili e velocemente dopo che si è verificato un evento.

Event_conditions

T0

Ritrasmissione in condizioni stabili (nessun evento per un lungo periodo).

(T0)

La ritrasmissione in condizioni stabili può essere ridotta da un evento.

T1

Tempo di ritrasmissione più breve dopo l'evento.

T2, T3

Tempi di ritrasmissione fino al raggiungimento delle condizioni stabili.

Parte 8-1: Mappatura specifica dei servizi di comunicazione (SCSM)

Il profilo di comunicazione (stack IEC 61850) è descritto nella norma IEC 61850-8-1. Questa parte dello standard mappa i servizi astratti della norma IEC 61850-7-2 in profili di comunicazione concreti: Mentre i servizi ASCI principali, come il controllo e il reporting, utilizzano MMS e TCP/IP, il servizio GOOSE veloce lavora direttamente sul livello Ethernet.

 

 

IEC 61850-7-2

 

Cliente/server

OCA

Applicazione

MMS (ISO 9506)

 

Presentazione

ASN.1

Sessione

Sessione

Trasporto

TCP

Rete

IP

Tipo Ether

Collegamento dati

Ethernet

Fisico

Fisico

Parte 6: Linguaggio di descrizione della configurazione

SCL (Substation Configuration Language) è descritto nella norma IEC 61850-6. L'SCL è una definizione basata su XML di come descrivere la linea singola della sottostazione, gli IED con nodi logici e la loro comunicazione attraverso un bus di comunicazione.

Si distinguono i seguenti tipi di file SCL:

  • SSD (System Specification Description), che descrive la linea singola e i nodi logici richiesti.

  • ICD (IED Capability Description), contenente la capacità (possibili nodi logici) di un tipo di IED.

  • CID (Configured IED Description), contenente la configurazione di un IED concreto con nodi logici istanziati, servizi e indirizzi di comunicazione.

  • SCD (Substation Configuration Description), contenente la descrizione della sottostazione completa, composta da linea singola, bus di comunicazione e IED con nodi logici, che sono collegati alle apparecchiature primarie nella sezione della sottostazione.

SCD

La parte IEC 61850-6 comprende anche i ruoli dei diversi strumenti e i concetti di ingegneria. Si distingue tra la progettazione a livello di sistema con un configuratore di sistema e la progettazione specifica dell'IED con un configuratore di IED.

Parte 10: Test di conformità

I test di conformità e la base per i documenti di conformità sono trattati nella norma IEC 61850-10.

Abbreviazioni

Breve elenco di abbreviazioni relative alla norma IEC 61850.

ASCI

Interfaccia astratta dei servizi comuni

CID

Tipo SCL: IED configurato Descrizione

CILO

Nodo logico del gruppo "C - Funzioni di controllo": Ad incastro

CSWI

Nodo logico del gruppo "C - Funzioni di controllo": Controllore dell'interruttore

DPC

Classe di dati comune "punto doppio controllabile"

OCA

Evento generico di sottostazione orientato agli oggetti

ICD

Tipo SCL: Descrizione della capacità IED

IED

Dispositivo elettronico intelligente (ad es. relè di controllo o protezione, AC500, ...)

IHMI

Nodo logico del gruppo "I - Interfaccia e archiviazione": Interfaccia uomo-macchina generica

MICS

Dichiarazione di conformità delle informazioni di modellazione

MMS

Specifiche dei messaggi di produzione, ISO 9506

PICS

Dichiarazione di conformità delle informazioni di protocollo

PIXIT

Informazioni aggiuntive sul protocollo

Pos

Posizione di un interruttore o di un disgiuntore

SCD

Tipo SCL: Configurazione della sottostazione Descrizione

SCL

Linguaggio di configurazione della sottostazione

SSD

Tipo SCL: Specifiche del sistema Descrizione

stVal

Valore dello stato

TCP/IP

Protocollo di controllo della trasmissione / Protocollo Internet

TICS

Dichiarazione di conformità delle informazioni sui tessuti

XSWI

Nodo logico nel gruppo "X - Quadri": Interruttore, sezionatore o interruttore di terra

Ulteriori abbreviazioni sono riportate nella norma:

IEC 61850-2: Glossario - Termini e definizioni, abbreviazioni

IEC 61850-7-3: Elenco di tutte le classi di dati comuni, come DPC

IEC 61850-7-4: Elenco di tutti i nodi logici, come CSWI