Concetto di messa a terraPermalink

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Danni al PLC dovuti alla mancanza di messa a terra

  • Assicurarsi di collegare a terra i dispositivi.

  • La messa a terra (messa a terra del quadro elettrico) è garantita sia dall'allacciamento alla rete elettrica (o dalla tensione di alimentazione a 24 V) sia tramite la guida DIN. La guida DIN deve essere collegata a terra prima di alimentare il dispositivo. Il collegamento a terra può essere rimosso solo quando il sistema di controllo non è alimentato.

  • In caso di montaggio con viti, utilizzare viti metalliche per la messa a terra.

Diagramma a blocchi: Moduli I/O digitali

SYSD24BE

Diagramma a blocchi: Moduli I/O analogici

SYSD24CE