Dichiarazione

Sintassi:

METODO <specificatore di accesso> <nome del metodo> : <tipo di valore di ritorno>.

<specificatore di accesso>

Opzionale

Specificatore di accesso

A seconda dello specificatore di accesso dichiarato, un metodo può essere chiamato solo all'interno del proprio spazio dei nomi (‎INTERNAL‎), solo all'interno del proprio POU e dei suoi derivati (‎PROTECTED‎), o solo all'interno del proprio POU (‎PRIVATE‎). Per ‎PUBLIC‎, il metodo può essere richiamato da qualsiasi punto.

<nome del metodo>

Identificatori dei metodi

<tipo di valore di ritorno>

Opzionale

Tipo di ritorno del metodo

Nota: Nel caso di metodi che non hanno un tipo di ritorno esplicito, il primo output dichiarato viene utilizzato come valore di ritorno. Un metodo non restituisce un valore solo se non sono dichiarati né il tipo di ritorno né l'uscita. Tuttavia, in nessuno dei due casi viene generato un errore del compilatore.

Tab. 616: Scopi possibili con la dichiarazione di una variabile (parametro)

<elenco di ambiti>

Ambiti di applicazione:

  • ‎VAR_IN_OUT <variable declaration list> END_VAR‎

    Per la dichiarazione di variabili di ingresso/uscita

  • ‎VAR_INPUT <variable declaration list> END_VAR‎

    Per la dichiarazione delle variabili per gli ingressi

  • ‎VAR_OUTPUT <variable declaration list> END_VAR‎

    Per la dichiarazione delle variabili per le uscite

    Come le funzioni, i metodi possono avere uscite aggiuntive. È inoltre necessario passare argomenti (variabili) alle uscite aggiuntive quando si chiama il metodo.

  • ‎VAR <variable declaration list> END_VAR‎

    Per la dichiarazione di variabili a scopo locale

<elenco delle dichiarazioni delle variabili>

Dichiarazione della variabile

<nome variabile> : <tipo di dati> := <valore iniziale> ;

Elenco delimitato da un punto e virgola di variabili (parametri) assegnate a un ambito in base al loro scopo.

  • Alle variabili di input e input/output può essere assegnato un valore iniziale

    L'assegnazione di un valore iniziale è facoltativa. Tuttavia, se ne viene specificato uno, il passaggio di un argomento per questo parametro può essere omesso quando si chiama il metodo. Questi tipi di parametri sono chiamati parametri opzionali.

  • Le variabili di un metodo (parametro) contengono dati temporanei che sono validi solo durante l'esecuzione del metodo (variabili di stack). Tutte le variabili dichiarate e implementate in un metodo vengono reinizializzate ogni volta che il metodo viene richiamato.

Esempio

Dichiarazione

METHOD PUBLIC DoIt : BOOL
VAR_INPUT
        iInput_1 : DWORD;
        iInput_2 : DWORD;
        sInput_3 : STRING(12);
END_VAR