Impostazione dei parametri di comunicazione
Per impostare la comunicazione tra il PC e il PLC, ad esempio per scaricare il programma compilato, è necessario impostare i parametri di comunicazione.
L'indirizzo IP del PC deve essere della stessa classe dell'indirizzo IP della CPU.
L'impostazione di fabbrica dell'indirizzo IP della CPU è 192.168.0.10.
L'indirizzo IP del PC deve essere 192.168.0.X. Evitare X = 10 per evitare un conflitto IP con la CPU.
La maschera di sottorete deve essere 255.255.255.0.
Modifica dell'indirizzo IP
- 
                           
Aprire il pannello di controllo di Windows. Fare clic su «Stato della rete Centro connessioni di rete e condivisione».
 - 
                           
Fare clic su «Modificare le impostazioni dell'adattatore».
Se si utilizza una rete esistente con diversi dispositivi, prestare attenzione alle regole di rete indicate o contattare l'amministratore di sistema.
 - 
                           
Fare clic con il tasto destro del mouse su «Connessione locale (Ethernet)» e selezionare [Proprietà].
 - 
                           
                           
Fare doppio clic su «Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)».
 - 
                           
                           
Inserire l'indirizzo IP e la maschera di sottorete desiderati.
 
Impostazione del gateway di comunicazione
La CPU e il PC sono collegati con un cavo Ethernet.
- 
                           
                           
Nella struttura dei dispositivi di Automation Builder fare clic con il tasto destro del mouse su «PLC_AC500_V3».
 - 
                           
Selezionare «Impostazioni di comunicazione».
 - 
                           
                           
Mantenere il valore predefinito dell'indirizzo IP della CPU o digitare l'indirizzo IP corrente, se diverso.
L'indirizzo IP standard (predefinito) della porta ETH1 è: 192.168.0.10
 - 
                           
Selezionare [OK] per implementare l'indirizzo IP.
 
Scansione di rete
Se è necessario eseguire una scansione della rete per individuare la CPU o se sono presenti più CPU sulla stessa rete.
- 
                           
Fare clic con il tasto destro del mouse su «PLC_AC500_V3» nella struttura dei dispositivi.
 - 
                           
Selezionare «Impostazioni di comunicazione».
 - 
                           
                           
Selezionare «...».
 - 
                           
Selezionare la CPU nel campo e selezionare [OK] per implementare il gateway di comunicazione necessario.
 
Verifica delle impostazioni di comunicazione
Se è necessario controllare le impostazioni di comunicazione o se si desidera visualizzare ulteriori informazioni sulla CPU correntemente selezionata.
- 
                           
                           
Fare doppio clic su «PLC_AC500_V3» nella struttura dei dispositivi.
 - 
                           
Selezionare «Impostazioni di comunicazione».
Viene visualizzato l'indirizzo IP selezionato.
 - 
                           
Se l'indirizzo IP non è visibile, inserirlo manualmente.
 - 
                           
Per testare la connessione e/o visualizzare le informazioni sulla CPU, premere [Enter] o fare clic sul punto nero accanto alla figura del PLC.