Configurazione dei parametri di comunicazione
Per stabilire la comunicazione tra il PC e il PLC, ad esempio per scaricare il programma compilato, è necessario configurare i parametri di comunicazione.
L'indirizzo IP del PC deve appartenere alla stessa classe dell'indirizzo IP della CPU.
L'indirizzo IP predefinito della CPU è 192.168.0.10.
L'indirizzo IP del PC dovrebbe essere 192.168.0.X (evitare che X sia pari a 10 per prevenire un conflitto di indirizzi).
La maschera di sottorete dovrebbe essere 255.255.255.0.
Modifica dell'indirizzo IP
-
Apri il Pannello di controllo di Windows. Fare clic su «Stato della rete Centro connessioni di rete e condivisione».
-
Seleziona «Modifica impostazioni adattatore».
Quando si utilizza una rete esistente con più dispositivi, è necessario rispettare le regole di rete o rivolgersi a un amministratore di sistema.
-
Fare clic con il tasto destro del mouse su «Connessione locale (Ethernet)» e selezionare [Proprietà].
-

Fare doppio clic su «Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)».
-

Inserire l'indirizzo IP e la maschera di sottorete richiesti.
Configurazione del gateway di comunicazione
La CPU e il PC sono collegati con un cavo Ethernet.
-

Nella struttura dei dispositivi di Automation Builder fare clic con il tasto destro del mouse su «PLC_AC500_V3».
-
Selezionare «Impostazioni di comunicazione».
-

Mantenere il valore predefinito dell'indirizzo IP della CPU o digitare l'indirizzo IP corrente, se diverso.
L'indirizzo IP standard (predefinito) della porta ETH1 è: 192.168.0.10
-
Selezionare [OK] per implementare l'indirizzo IP.
Scansione di rete
Se nella rete sono presenti più CPU, procedere come segue.
-
Fare clic con il tasto destro del mouse su «PLC_AC500_V3» nella struttura dei dispositivi.
-
Selezionare «Impostazioni di comunicazione».
-

Selezionare «...».
Si apre la nuova finestra «Impostazioni di comunicazione».

Fare clic su «Scansione».
I risultati appariranno in questo campo.
-
Selezionare la CPU nel campo e selezionare [OK] per implementare il gateway di comunicazione necessario.
Verifica delle impostazioni di comunicazione
Se è necessario verificare le impostazioni di comunicazione o se occorrono ulteriori informazioni sulla CPU attualmente selezionata, procedere come segue.
-

Fare doppio clic su «PLC_AC500_V3» nella struttura dei dispositivi.
-
Selezionare «Impostazioni di comunicazione».
Viene visualizzato l'indirizzo IP selezionato.
-
Se l'indirizzo IP non è visibile, inserirlo manualmente.
-
Per testare la connessione e/o visualizzare le informazioni sulla CPU, premere [Enter] o fare clic sul punto nero accanto alla figura del PLC.