Enumerazione teHwIdPermalink

L'enumerazione teHwId specifica il componente hardware come posizione di un messaggio di diagnosi.

Nome

Iniziale

Commento

eDiagHwId_CPU

0

Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo alla CPU stessa, come "batteria", "scheda sd", ecc.

eDiagHwId_Coupler1

1

Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo al modulo di comunicazione dello slot 1. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) del modulo di comunicazione corrispondente o da un driver di protocollo (istanza).

eDiagHwId_Coupler2

2

Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo al modulo di comunicazione nello slot 2. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) del modulo di comunicazione corrispondente o da un driver di protocollo (istanza).

eDiagHwId_Coupler3

3

Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo al modulo di comunicazione nello slot 3. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) del modulo di comunicazione corrispondente o da un driver di protocollo (istanza).

eDiagHwId_Coupler4

4

Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo al modulo di comunicazione dello slot 4. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) del modulo di comunicazione corrispondente o da un driver di protocollo (istanza).

eDiagHwId_Coupler5

5

Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo al modulo di comunicazione nello slot 5. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) del modulo di comunicazione corrispondente o da un driver di protocollo (istanza).

eDiagHwId_Coupler6

6

Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo al modulo di comunicazione nello slot 6. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) del modulo di comunicazione corrispondente o da un driver di protocollo (istanza).

eDiagHwId_COM1

7

Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo a COM1. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) di interfaccia corrispondente o da un driver (istanza) di protocollo.

eDiagHwId_COM2

8

Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo a COM2. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) di interfaccia corrispondente o da un driver (istanza) di protocollo.

eDiagHwId_CAN

9

Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo all'interfaccia CAN. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) di interfaccia corrispondente o da un driver (istanza) di protocollo.

eDiagHwId_OnboardIO

10

I/O a bordo, solo AC500-eCo

eDiagHwId_OptionBoard1

11

Scheda opzionale 1, solo AC500-eCo

eDiagHwId_OptionBoard2

12

Scheda opzionale 2, solo AC500-eCo

eDiagHwId_OptionBoard3

13

Scheda opzionale 3, solo AC500-eCo

eDiagHwId_IOBus

14

Bus I/O

eDiagHwId_ETH1

15

Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo a ETH1. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) di interfaccia corrispondente o da un driver (istanza) di protocollo.

eDiagHwId_ETH2

16

Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo a ETH2. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) di interfaccia corrispondente o da un driver (istanza) di protocollo.

L'ID hardware HwId viene utilizzato solo per l'output di diagnosi nella visualizzazione della CPU per identificare la posizione di un messaggio di diagnosi⮫ «Diagnosi nel display della CPU».