Tipo dei valori di ritorno di tutti i metodi e le funzioni per richiedere informazioni sulla diagnosi.
| 
                                  Nome  | 
                              
                                  Tipo  | 
                              
                                  Commento  | 
                              
                                  Rimedio  | 
                           
|---|---|---|---|
| 
                                  NO_ERROR  | 
                              
                                  16#0  | 
                              
                                  Esecuzione completata con successo  | 
                              |
| 
                                  ERR_PARAMETRO  | 
                              
                                  16#1  | 
                              
                                  Valore di parametro non valido nella chiamata di funzione  | 
                              
                                  Parametro corretto  | 
                           
| 
                                  ERR_NO_SINK  | 
                              
                                  16#2  | 
                              
                                  Impossibile registrarsi come lavandino  | 
                              |
| 
                                  ERR_NO_TEXT_LIST  | 
                              
                                  16#3  | 
                              
                                  Impossibile ottenere un elenco di testi del dispositivo  | 
                              
                                  Controllare gli elenchi di testo  | 
                           
| 
                                  ERR_NO_TEXT_CONTENUTO  | 
                              
                                  16#4  | 
                              
                                  Impossibile ottenere almeno un contenuto dall'elenco di testo  | 
                              |
| 
                                  ERR_COMPETENZA  | 
                              
                                  16#5  | 
                              
                                  Fallito a causa dell'accesso concorrente di un altro metodo  | 
                              
                                  Riprova  | 
                           
| 
                                  ERR_ASYNC  | 
                              
                                  16#6  | 
                              
                                  Impossibile creare un processo asincrono  | 
                              |
| 
                                  ERR_INTERNO  | 
                              
                                  16#7  | 
                              
                                  Qualsiasi errore interno durante l'esecuzione  | 
                              |
| 
                                  OCCUPATO  | 
                              
                                  16#FFF  | 
                              
                                  Occupato  | 
                              
                                  Richiamare per ottenere il risultato finale  | 
                           
| 
                                  NO_ERROR_NO_DATA  | 
                              
                                  16#FFFF  | 
                              
                                  Esecuzione completata con successo, nessun altro messaggio di diagnosi  | 
                              
Tutti i valori, tranne "BUSY", sono risultati finali. Se viene restituito "NO_ERROR", l'azione richiesta è stata eseguita con successo. "NO_ERROR_NO_DATA" indica inoltre che il completamento è avvenuto con successo. L'unica differenza rispetto a "NO_ERROR" è che c'è un (altro) dato da fornire. Tutti gli altri valori di ritorno (tranne "BUSY") sono stati di errore finale. Se un metodo o una funzione restituisce "BUSY", deve essere richiamato nei cicli successivi finché non restituisce un risultato finale.