Configurazione CAN a bordoPermalink

Protocolli supportati

L'interfaccia CAN di bordo supporta i seguenti protocolli

  • CANopen maestro

  • CAN 2A/2B

  • J1939

La configurazione in Automation Builder è descritta nel capitolo 'CANopen'⮫ «CANopen».

AC500-eCo I PLC V3 possono essere collegati a un controllore di sicurezza programmabile Pluto utilizzando una scheda opzionale TA5146-CN. Ciò consente lo scambio di informazioni non protette tra i due sistemi tramite l'interfaccia CAN bus. Le modalità di configurazione in Automation Builder e i prerequisiti da soddisfare sono descritti nell'esempio di applicazione ‎⮫  .

AC500 I PLC V3 offrono le seguenti modalità di integrazione CAN:

Tab. 980: Protocolli supportati su varie interfacce

Protocolli

CAN a bordo **)

CM598-CN(-XC) *)

CANopen maestro

X

X

CAN 2A/2B

X***)

X

J1939

X

CI58x-CN(-XC) (slave CANopen) modulo di interfaccia di comunicazione come I/O remoto con I/O locale collegato a un master CANopen

X

X

Osservazione:

*) solo per AC500

L'interfaccia CAN **) integrata è disponibile per le CPU PM50x2 V3 AC500-eCo con scheda opzionale TA5146-CN(W) (ad eccezione delle CPU Basic). Utilizzare solo lo slot 1 o 2.

***) I comandi CAN 2.0 A/2.0 B sulla porta CAN integrata possono essere eseguiti solo da CODESYS ‎CANBusAPI.library‎