Protocolli supportati
L'interfaccia CAN di bordo supporta i seguenti protocolli
- 
                           
CANopen maestro
 - 
                           
CAN 2A/2B
 - 
                           
J1939
 
La configurazione in Automation Builder è descritta nel capitolo 'CANopen'⮫ «CM598-CAN - Modulo di comunicazione CANopen Manager».
Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "CAN onboard"⮫ «CAN a bordo».
AC500-eCo I PLC V3 possono essere collegati a un controllore di sicurezza programmabile Pluto utilizzando una scheda opzionale TA5146-CN. Ciò consente di scambiare informazioni non sicure tra i due sistemi attraverso l'interfaccia del bus CAN. Le modalità di configurazione in Automation Builder e i prerequisiti da soddisfare sono descritti nell'esempio di applicazione ⮫ .
I PLC AC500 V3 offrono i seguenti metodi per l'integrazione CAN:
| 
                                  Protocolli  | 
                              
                                  CAN a bordo **)  | 
                              
                                  CM598-CN(-XC) *)  | 
                           
|---|---|---|
| 
                                  CANopen maestro  | 
                              
                                  X  | 
                              
                                  X  | 
                           
| 
                                  CAN 2A/2B  | 
                              
                                  X  | 
                              
                                  X  | 
                           
| 
                                  J1939  | 
                              
                                  X  | 
                              |
| 
                                  CI58x-CN(-XC) (slave CANopen) modulo di interfaccia di comunicazione come I/O remoto con I/O locale collegato a un master CANopen  | 
                              
                                  X  | 
                              
                                  X  | 
                           
Osservazione:
*) solo per AC500
L'interfaccia CAN a bordo **) è disponibile per AC500-eCo CPU V3 PM50x2 con scheda opzionale TA5146-CN(W) (eccetto CPU di base). Utilizzare solo lo slot 1 o 2.