Mentre gli oggetti e le proprietà descrivono quali dati vengono comunicati, la comunicazione vera e propria avviene tramite servizi tra client e server. Un determinato servizio può essere eseguito solo se il client e il server dispongono delle relative BIBB. L'immagine Fig. 319 di oggetti BACnet, proprietà, servizi e BIBB mostra un semplice «servizio di lettura di proprietà» possibile perché il client a destra supporta DS-RP-A e il server a sinistra DS-RP-B. Il servizio viene eseguito in due fasi:
-
Il client avvia una richiesta confermata «Read Property», chiedendo il valore attuale dell'ingresso analogico dell'oggetto con «ID 1010».
-
Il server risponde con una conferma, inviando il valore attuale che, nell'esempio, è 21,89°C.
Un elenco di tutti i BIBB e servizi supportati dal PLC è riportato nel documento pdf Automation Builder ABB-B-BC-PICS-AC500_V3.pdf. Aiuto/Esempi di progetto/Esempi.