Creare un progetto con il seguente programma PLC_PRG: 
                    PROGRAM PLC_PRG
                    VAR
                    iVar : INT;
                    rSin : REAL;
                    rVar : REAL;
                    END_VAR
                    iVar := iVar + 1;
                    iVar := iVar MOD 33;
                    rVar := rVar + 0.1;
                    rSin := 30 * SIN(rVar);
                
                  - 
                           
Nella struttura dei dispositivi, selezionare l'applicazione e aggiungere una nuova visualizzazione facendo clic su «Project Add Object Visualization».
Si apre l'editor di visualizzazione corrispondente.
 - 
                           
Aggiungere l'oggetto «Visualization» all'albero dei dispositivi sotto «Application».
Viene visualizzata una visualizzazione vuota.
 - 
                           
Fare clic su «ToolBox Controlli speciali».
 - 
                           
Trascinare l'elemento «Trace» nell'editor di visualizzazione.
Le proprietà dell'elemento di tendenza sono visualizzate sul lato destro.
 - 
                           
Fate clic sul simbolo
 nella proprietà «Trace». Si apre la finestra di dialogo «Trace Configuration».
 - 
                           
Fare clic su «Aggiungi variabile» per aggiungere una voce alla struttura ad albero della configurazione della traccia e selezionare una variabile di progetto (ad esempio,
PLC_PRG.rSin). - 
                           
Fare clic sul nodo superiore della configurazione della traccia.
Il gruppo «Impostazioni di registrazione» è mostrato sulla destra.
 - 
                           
Selezionare l'opzione
MainTaskper l'impostazione «Task».Suggerimento: Il record di traccia e il programma corrispondente devono essere eseguiti nello stesso task.
 - 
                           
Fare clic su «OK».
Viene applicata la configurazione dell'attività.
 - 
                           
Selezionare l'elemento di traccia e fare clic su «Visualizzazione Inserire elementi per il controllo della traccia».
Si apre la finestra di dialogo «Trace Wizard». Per impostazione predefinita, tutti i controlli sono attivati lì.
 - 
                           
Fare clic su «OK» per uscire dalla finestra di dialogo.
I controlli vengono aggiunti alla visualizzazione e le variabili di controllo vengono dichiarate. Quindi i controlli e l'elemento di traccia vengono configurati con le variabili di controllo.
 - 
                           
Scaricare l'applicazione sul controllore e avviarla.
 
- 
                        Esempio