Come iniziare con Trace Permalink

Creare un progetto con il seguente programma ‎PLC_PRG‎:

                    PROGRAM PLC_PRG
                    VAR
                    iVar : INT;
                    rSin : REAL;
                    rVar : REAL;
                    END_VAR

                    iVar := iVar + 1;
                    iVar := iVar MOD 33;

                    rVar := rVar + 0.1;
                    rSin := 30 * SIN(rVar);
                
  1. Nella struttura dei dispositivi, selezionare l'applicazione e aggiungere una nuova visualizzazione facendo clic su «Project  Add Object  Visualization».

    Si apre l'editor di visualizzazione corrispondente.

  2. Aggiungere l'oggetto «Visualization» all'albero dei dispositivi sotto «Application».

    Viene visualizzata una visualizzazione vuota.

  3. Fare clic su «ToolBox  Controlli speciali».

  4. Trascinare l'elemento «Trace» nell'editor di visualizzazione.

    Le proprietà dell'elemento di tendenza sono visualizzate sul lato destro.

  5. Fate clic sul simbolo _visu_icon_trace.png nella proprietà «Trace».

    Si apre la finestra di dialogo «Trace Configuration».

  6. Fare clic su «Aggiungi variabile» per aggiungere una voce alla struttura ad albero della configurazione della traccia e selezionare una variabile di progetto (ad esempio, ‎PLC_PRG.rSin‎).

  7. Fare clic sul nodo superiore della configurazione della traccia.

    Il gruppo «Impostazioni di registrazione» è mostrato sulla destra.

  8. Selezionare l'opzione ‎MainTask‎ per l'impostazione «Task».

    Suggerimento: Il record di traccia e il programma corrispondente devono essere eseguiti nello stesso task.

  9. Fare clic su «OK».

    Viene applicata la configurazione dell'attività.

  10. Selezionare l'elemento di traccia e fare clic su «Visualizzazione  Inserire elementi per il controllo della traccia».

    Si apre la finestra di dialogo «Trace Wizard». Per impostazione predefinita, tutti i controlli sono attivati lì.

  11. Fare clic su «OK» per uscire dalla finestra di dialogo.

    I controlli vengono aggiunti alla visualizzazione e le variabili di controllo vengono dichiarate. Quindi i controlli e l'elemento di traccia vengono configurati con le variabili di controllo.

  12. Scaricare l'applicazione sul controllore e avviarla.