Dialogo: Editor dei gradienti Permalink

Funzione: Configura l'editor dei gradienti dell'elemento

Quando si definiscono due colori, il gradiente viene creato tra di essi. Quando si utilizza un solo colore, il gradiente viene realizzato all'interno di quel colore, modificandone la luminosità. Le impostazioni dettagliate specificano la posizione iniziale e l'angolo del gradiente.

Chiama: Fare clic nel campo del valore della proprietà «Gradient setting»

Requisito: Nell'editor è stato selezionato un elemento di visualizzazione con la proprietà «Gradient setting».

«Gradiente»

  • «Lineare»

  • «Radiale»

  • «Assiale»: Il colore va da un asse verso l'esterno su entrambi i lati.

«Colore 1»

Primo colore del gradiente

«Colore 2»

Secondo colore del gradiente

«Trasparenza»

Trasparenza del rispettivo colore

Valori ammessi: Intero nell'intervallo di valori da ‎0‎ a ‎255‎

Il colore è opaco a 0 e completamente trasparente a 255.

«Predefinito lineare»

Requisiti: Il gradiente è impostato su «Linear».

Direzione predefinita del gradiente lineare

«Radiale predefinita»

Requisiti: Il gradiente è impostato su «Radial».

Impostazione predefinita

«Assiale predefinito»

Requisiti: Il gradiente è impostato su «Axial».

Direzione del gradiente

«Angolo (gradi)»

Requisiti: «Lineare» o «Gradiente assiale»

«Centro X (%)»:

Requisiti: Il gradiente è impostato su «Radiale»

Posizione X del punto centrale (0-100 %)

«Centro Y (%)»:

Requisiti: Il gradiente è impostato su «Radial».

Posizione Y del punto centrale (0-100 %)

«Utilizzare un colore»

Gradiente tra «Colore 1» e lo stesso colore con luminosità diversa

«Luminosità»

Requisiti: È stata selezionata l'opzione «Usa un colore».

Impostazione da 0 (nero) a 100 (bianco)

«Utilizzare due colori»

Gradiente tra i due colori selezionati: «Colore 1» e «Colore 2»