Scheda 'Generale'
Simbolo: 
Funzione: Questa scheda include le impostazioni di base per CODESYS SVN.
Chiama: Barra dei menu: «Strumenti Opzioni».
| 
                                  «Unire»  | 
                              
                                  Comportamento dei comandi «Update», «Merge», o «Switch», quando entrambe le parti (copia di lavoro e repository SVN) sono cambiate rispetto alla versione base. 
  | 
                           
| 
                                  «Serrature»  | 
                              
                                  Comportamento come CODESYS SVN quando gli oggetti vengono modificati localmente. 
  | 
                           
| 
                                  «Marcatore»  | 
                              
                                 
  | 
                           
| 
                                  «Invita l'utente a segnalare il fallimento del blocco automatico.»  | 
                              
                                  
  | 
                           
Esempio di marcatori di conflitto
Foo(); >>>>>>>>>>>>>>> I := I + 1; =============== I := I + 2; <<<<<<<<<<<<<<<
| 
                                  «Controllare il server per gli aggiornamenti e i blocchi»  | 
                              
                                  
  | 
                           
| 
                                  «Intervallo di controllo (minuti)»  | 
                              
                                  Esempio: 10  | 
                           
| 
                                  Ignorare gli spazi bianchi  | 
                              
                                  
  | 
                           
| 
                                  Ignorare i commenti  | 
                              
                                  
  | 
                           
| 
                                  Ignorare le proprietà  | 
                              
                                  
  | 
                           
Alcune delle opzioni SVN possono essere sovrascritte dalle impostazioni specifiche del progetto.
Le impostazioni specifiche del progetto sono definite nel menu «Progetto Impostazioni progetto», categoria «Impostazioni SVN».
Scheda 'SSH'
Simbolo: 
Funzione: Questa scheda contiene le impostazioni del protocollo SSH.
Chiama: Barra dei menu: «Strumenti Opzioni».
| 
                                  «libssh2 (consigliato)»  | 
                              
                                  CODESYS SVN utilizza Libssh2 per stabilire una connessione tramite il protocollo SSH. Questa è l'impostazione consigliata.  | 
                           
| 
                                  «SharpPlink (compatibilità all'indietro)»  | 
                              
                                  CODESYS SVN utilizza plink.exe per stabilire una connessione con i server SSH. Questa opzione è necessaria solo per la comunicazione con i server obsoleti che supportano il protocollo SSH-1 deprecato.  | 
                           
La configurazione SSH può essere sovrascritta tramite la variabile d'ambiente SVN_SSH o specifica del server tramite il file di configurazione SVN.
Vedi anche
: Se non è possibile bloccare l'oggetto, si apre la finestra di dialogo