Finestra di dialogo "Impostazioni del progetto" - "Impostazioni SVN".Permalink

Simbolo: _svn_icon_repository_browser

Funzione: In questa finestra di dialogo si configura il comportamento del sistema di controllo della versione SVN integrato.

Chiama: Barra dei menu: «Progetto  Impostazioni del progetto» («Impostazioni SVN»).

Requisito: Un progetto è aperto.

Tab. 961: «Bloccaggio e fusione automatici»

Con queste impostazioni è possibile sovrascrivere le impostazioni predefinite effettuate nella finestra di dialogo «Strumenti  Opzioni», categoria «Impostazioni SVN».

«Unire»

Comportamento dei comandi «Update», «Merge», o «Switch», quando entrambe le parti (copia di lavoro e repository SVN) sono cambiate rispetto alla versione base.

«Serrature»

Comportamento come CODESYS SVN quando gli oggetti vengono modificati localmente.

«Marcatore»

Comportamento per i conflitti

Tab. 962: «Impostazioni Informazioni sulla versione SVN»

«Creare costanti SVN_VERSION_INFO per l'accesso a IEC»

_cds_icon_option_activated: L'oggetto ‎SVN_VERSION_INFO‎ viene creato e include costanti o variabili globali per i metadati del progetto.

_cds_icon_option_deactivated: L'oggetto ‎SVN_VERSION_INFO‎ non è disponibile.

Quando si attiva l'opzione, l'oggetto viene creato automaticamente. Quando si disattiva l'opzione, l'oggetto viene rimosso automaticamente dal progetto.