Comando 'Confronta con il progetto remoto...'Permalink

Simbolo: _svn_icon_checkout

Funzione: Questo comando apre la finestra di dialogo «Selezionare il progetto remoto per il confronto».

Chiama: Barra dei menu: «Progetto  SVN».

Finestra di dialogo "Selezionare il progetto remoto per il confronto".

Tab. 945: «URL del repository SVN»

_svn_img_input_field_url

URL del progetto nel repository SVN che viene confrontato.

Esempio: ‎file:///D:/SVN repository/trunk/ControlDEF.project‎

Non appena viene specificato un repository SVN valido, si può fare clic sul pulsante adiacente o usare le opzioni per navigare in «Revision» e selezionare un progetto.

_svn_button_revision

L'etichetta del pulsante corrisponde alla revisione selezionata:

  • «TESTA»: La revisione più recente (top revision)

  • «15» : Numero di revisione della revisione selezionata

  • «23/12/2016 11:59:59 (UTC)»: Data di modifica della revisione selezionata (UTC)

Dopo aver fatto clic sul pulsante, si apre la finestra di dialogo «Selezionare la revisione».

Nota: Questa finestra di dialogo offre le stesse opzioni del gruppo «Revision».

_svn_button_three_dots

Apre la finestra di dialogo «Browse SVN repository» per cercare il repository SVN.

Tab. 946: «Opzioni di pagamento»

«Omettere gli esterni»:

_cds_icon_option_activated: Gli oggetti esterni non vengono confrontati.

Tab. 947: «Revisione»

Opzioni per la selezione di una revisione specifica

Nota: l'attuale selezione valida viene visualizzata anche accanto all'URL del repository SVN.

«TESTA»

_icon_radiobutton_acitvated: Viene selezionata la revisione HEAD. È l'ultima revisione (top revision) all'interno di un ramo.

«Revisione»

_icon_radiobutton_acitvated: Una revisione specifica è selezionata dal numero di revisione.

Esempio: ‎3‎

«Data»

_icon_radiobutton_acitvated: La revisione specifica è selezionata dalla data di modifica.

Esempio: ‎12/23/2016 11:59:59‎

«Utilizzare l'ora UTC»:

_cds_icon_option_activated: Data di modifica in tempo universale.

Tab. 948: «confrontare le opzioni»

«Ignorare gli spazi bianchi»

_cds_icon_option_activated: Nessun confronto tra i caratteri degli spazi bianchi. Gli spazi bianchi semanticamente rilevanti, ad esempio nelle stringhe, vengono confrontati comunque.

«Ignorare i commenti»

_cds_icon_option_activated: Nessun confronto tra i commenti.

«Ignorare le proprietà»

_cds_icon_option_activated: Nessun confronto tra le proprietà. Le cartelle, la proprietà «Escludi dalla build» e le immagini POU non vengono confrontate.

Vedi: Finestra di dialogo 'Proprietà'

«OK»

Confronta il progetto SVN con la copia di lavoro.