Scheda EtherNet/IP Adattatore - «Generale», localePermalink

La scheda dell'editor del dispositivo dell'adattatore EtherNet/IP contiene le impostazioni di base per la comunicazione di rete.

Tab. 738: Impostazioni dell'indirizzo

Indirizzo IP

Indirizzo per l'identificazione del dispositivo adattatore EtherNet/IP.

Tab. 739: BOOTP

Protocollo Bootstrap

Questa opzione è disponibile solo per gli adattatori sotto lo scanner NetX.

Indirizzo MAC

Indirizzo MAC specifico del dispositivo dello slave.

Salvare l'indirizzo IP

_cds_icon_option_activated: L'indirizzo dello slave viene salvato. Il requisito, tuttavia, è che lo slave supporti questa funzione. Questa opzione è disponibile solo per lo scanner CIFX.

Tab. 740: Chiave elettronica

Controllo della compatibilità

_cds_icon_option_activated: L'adattatore utilizza i propri valori di codifica per eseguire un controllo di compatibilità dei valori di codifica del file EDS. Tutti i valori di digitazione vengono inviati al dispositivo. Poi il dispositivo decide se è compatibile con i valori ricevuti.

_cds_icon_option_deactivated: L'adattatore utilizza i propri valori di codifica per eseguire un controllo esatto dei valori di codifica del file EDS. L'utente decide quali informazioni di digitazione devono essere controllate.

  • ID fornitore

  • Tipo di dispositivo

  • Codice prodotto

  • Revisione importante

  • Revisione minore

Se il controllo fallisce, non viene stabilita una connessione I/O al dispositivo e viene emesso un messaggio di errore nella pagina di stato.

Ripristino dei valori predefiniti

Solo per dispositivi generici.