La scheda mostra le FMMU e il Sync Manager dello slave EtherCAT, come definiti nel file di descrizione del dispositivo. È possibile modificare le FFMU e i Sync Manager, ad esempio per configurare la comunicazione tra slave.
Requisito: La modalità di configurazione automatica del Master EtherCAT è disabilitata.
Queste impostazioni avanzate non sono generalmente necessarie per le applicazioni standard.
|
La tabella mostra le unità di gestione della memoria Fieldbus dello slave utilizzate per la gestione dei dati di processo. In ogni caso viene definita l'assegnazione dell'indirizzo logico («Global Start Address») a un indirizzo fisico («Phys. start address»). È supportata la mappatura bit per bit. |
|
|
«Modifica» |
|
|
«Aggiungi» |
|
|
«Cancellare» |
|
|
«Indirizzo di avvio globale» |
|
|
«Lunghezza» |
|
|
«Bit di avvio» |
|
|
«Fine bit» |
|
|
«Indirizzo iniziale fisico» |
|
|
«Bit di avvio fisico» |
|
|
«Accesso» |
«Leggi» «Scrivere» |
|
«Bandiere» |
«Attivare» |
|
Visualizza e consente la modifica dei gestori di sincronizzazione slave. Testo semplice 1 Per ciascun tipo di Sync Manager disponibile (casella di posta in entrata, casella di posta in uscita, ingressi e uscite), vengono definiti l'indirizzo fisico di inizio, il tipo di accesso, le impostazioni del buffer, la destinazione dell'interruzione e i parametri correlati. |
|
«Indirizzo iniziale fisico» |
|
|
«Lunghezza» |
|
|
«Buffer» |
«1» «3» |
|
«Accesso» |
«Leggi» «Scrivere» |
|
«Interruzioni» |
«a EtherCAT» «a PDI» |
|
«Controllo delle bandiere» |
«Attivare» |
|
«Cane da guardia» |
«Innesco» |
|
«Tipo SyncMan» |