Questa scheda serve a configurare le impostazioni di comunicazione per i singoli slave che supportano Ethernet over EtherCAT (EoE).
|
«Porta Ethernet virtuale» |
|
|
«ID MAC virtuale» |
Campo di immissione per l'«ID MAC virtuale». |
|
«Porta dello switch» |
|
|
«Porta IP» |
|
|
I parametri di comunicazione Ethernet devono essere configurati in base ai parametri della scheda Ethernet virtuale. |
|
|
«Indirizzo IP» |
Indirizzo IP dello slave in rete (lunghezza: 4 byte) La porta IP deve trovarsi nello stesso intervallo di indirizzi della scheda Ethernet virtuale. Ad esempio, se l'indirizzo della scheda di rete è 192.168.1.1 e la maschera di sottorete è 255.255.255.0, la porta IP deve rientrare nell'intervallo compreso tra 192.168.1.2 e 192.168.1.254. |
|
«Maschera di sottorete» |
Maschera di sottorete (lunghezza: (4 byte). |
|
«Gateway predefinito» |
Gateway predefinito (lunghezza: (4 byte). |
|
«Server DNS» |
Indirizzo IP del server DNS. |
|
«Nome DNS» |
Nome del server DNS. |
: Abilita la funzionalità EOE dello slave. È necessario definire un
: Il dispositivo funziona come un interruttore. Non sono necessarie altre impostazioni
di rete.