Apertura di un progetto V2.3 Permalink

Un progetto CODESYS V2.3 Gateway Server può essere convertito in un progetto CODESYS V3 solo se il pacchetto CODESYS V2.3 Converter è installato in CODESYS V3. Il pacchetto è disponibile nel sito CODESYS Store.

Requisito: CODESYS è avviato (o un progetto è già aperto). È necessario essere consapevoli delle limitazioni descritte nelle seguenti istruzioni.

  1. Fare clic su «File  Aprire il progetto».

  2. Nella finestra di dialogo «Aprire il progetto», fare clic su qualsiasi progetto o archivio di progetto CODESYS V2.3 Gateway Server nel file system. Per la ricerca, è possibile impostare il filtro file nell'angolo inferiore destro della finestra di dialogo.

    Se un altro progetto è ancora aperto, CODESYS indica di chiuderlo di conseguenza. A questo punto il convertitore CODESYS V2.3 Gateway Server si avvia automaticamente.

  3. Il convertitore V2.3 verifica che il progetto possa essere compilato senza errori. In caso affermativo, il progetto viene elaborato automaticamente.

  4. NOTA:

    Se il progetto contiene oggetti di visualizzazione con variabili segnaposto che il convertitore non può risolvere, le rispettive visualizzazioni vengono mostrate come gruppo al posto dei riferimenti alla visualizzazione.

  5. Conversione del dispositivo: Quando nel progetto da aprire si fa riferimento a un dispositivo (sistema di destinazione) e non sono state definite regole di conversione per il dispositivo, si apre la finestra di dialogo «Device Conversion». Specificare qui se e come il convertitore deve sostituire il riferimento del dispositivo precedente con uno attuale.

    Per la sostituzione, il convertitore aggiunge il nuovo dispositivo al posto di quello vecchio nell'albero dei dispositivi del progetto convertito.

  6. Conversione di libreria: se nel progetto da aprire si fa riferimento a una libreria per la quale non è stata definita alcuna regola di conversione, si apre la finestra di dialogo «Conversion of Library Reference». Specificare se e come il convertitore deve sostituire il riferimento alla libreria esistente con uno attuale.

    Se si seleziona una libreria per la quale mancano le informazioni sul progetto, si apre la finestra di dialogo «Enter Project Information» per specificare queste informazioni.

    Il convertitore carica il progetto adattato. Nota: I riferimenti alle librerie definiti di recente si trovano nel Gestore globale delle librerie situato nella vista POUs.