Simbolo: 
 
Parola chiave: METHOD 
I metodi sono un'estensione dello standard IEC 61131-3 e uno strumento di programmazione orientato agli oggetti utilizzato per l'incapsulamento dei dati. Un metodo contiene una dichiarazione e un'implementazione. Tuttavia, a differenza di una funzione, un metodo non è un POU indipendente ed è subordinato a un blocco di funzioni o a un programma. Un metodo può accedere a tutte le variabili valide del POU sovraordinato.
È possibile aggiungere un metodo sotto un programma o un blocco funzione. Fare clic su «Progetto Aggiungere oggetto Metodo». Si apre quindi la finestra di dialogo «Add Method».
È possibile utilizzare le interfacce per l'organizzazione dei metodi.
Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Implementazione di un'interfaccia »




AVVISO

Quando si copia un metodo sotto un POU e lo si aggiunge sotto un'interfaccia, oppure lo si sposta lì, l'implementazione contenuta viene rimossa automaticamente.
- 
                        Dichiarazione
 - 
                        Attuazione
 - 
                        Chiamare un metodo
 - 
                        Chiamata di metodo ricorsiva
 - 
                        Metodi speciali di un blocco funzione
 - 
                        Dialogo: «Aggiungi metodo»
 - 
                        Supporto per l'input quando si generano POU ereditari