Macchina a statiPermalink

Il pacchetto Controllo temperatura nella libreria AC500 V3 utilizza una macchina a stati per eseguire tutte le operazioni, tra cui:

  • Controllo PID automatico (stato PID_Processo): Funzionamento normale

  • Procedura di sintonizzazione automatica (stato AutoTune): Può essere utilizzato durante la fase di messa in servizio per calcolare i parametri ottimizzati per il controllore PID.

  • Controllo manuale (stato Manuale): Controllo ad anello aperto con variazione diretta del ciclo di lavoro.

  • Gestione degli allarmi

La figura seguente illustra lo schema di controllo della temperatura per una zona di temperatura.

Fig. 345: Principio di controllo della macchina a stati

Control_principle_state_machine