Dati tecniciPermalink

I dati di sistema di AC500 e S500 sono applicabili alla versione standard.⮫ «Dati del sistema AC500»

I dati di sistema di AC500-XC sono applicabili alla versione XC.⮫ «Dati del sistema AC500-XC»

Di seguito vengono quindi documentati solo i dettagli aggiuntivi.

I dati tecnici sono applicabili anche alla versione XC.

Parametro

Valore

Collegamento della tensione di alimentazione 24 V CC alla base dei morsetti del modulo processore

Morsettiera a 5 pin rimovibile a molla

Assorbimento massimo di corrente da 24 V CC

TB5600: 0,3 A 1)

TB5610: 0,4 A 1)

TB5620: 0,5 A 1)

TB5640: 0,65 A 1)

TB5660: 0,8 A 1)

Integrale di fusione di un fusibile a 24 V DC

Min. 1 A²s 2)

Corrente di spunto di picco da 24 V CC

55 A 2)

Numero di slot per moduli processore

1 (su tutte le basi dei terminali)

Interfacce del modulo processore su TB56xx

Bus I/O, ETH1, ETH2, CAN, COM1

Peso netto (base del terminale senza modulo processore)

TB5600: 155 g

TB5610: 180 g

TB5620: 210 g

TB5640: 260 g

TB5660: 310 g

Posizione di montaggio

Orizzontale o verticale

1) Compresi i moduli del processore, i moduli di comunicazione e l'alimentazione del bus I/O.

2) La corrente di spunto e l'integrale di fusione dipendono dall'alimentazione interna del processore modulo e dal numero e dal tipo di moduli di comunicazione e moduli di I/O collegati al bus di I/O.

Tab. 143: Combinazione di TB56xx-2ETH(-XC) e PM56xx(-XC)

Modulo processore

PM5630

PM5650

PM5670

PM5675

PM5680 2)

PM5685 2)

TB5600-2ETH

0 slot

0 slot

0 slot

0 slot

0 slot

0 slot

TB5610-2ETH

1 slot

1 slot

1 slot

1 slot

1 slot

1 slot

TB5620-2ETH

2 slot

2 slot

2 slot

2 slot

2 slot

2 slot

TB5640-2ETH

-

4 slot

4 slot

4 slot

4 slot

4 slot

TB5660-2ETH

-

-

6 slot 1)

6 slot 1)

-

6 slot

Osservazioni:

Gli slot possono essere utilizzati per collegare moduli di comunicazione o moduli AC500-S. Si noti che è possibile collegare un solo modulo AC500-S a una base di terminali.

1) PM567x deve avere il numero d'ordine 1SAP151000R0378, 1SAP151500R0378 o un indice di produzione ≥ C0.

2) La variante XC non è applicabile.