-
TB5600-2ETH: 1 modulo processore, con interfaccia di rete 2 Ethernet RJ45, 1 CAN e 1 COM1
-
TB5610-2ETH: 1 modulo processore, 1 modulo di comunicazione, con interfaccia di rete 2 Ethernet RJ45, 1 CAN e 1 COM1
-
TB5620-2ETH: 1 modulo processore, 2 moduli di comunicazione, con interfaccia di rete 2 Ethernet RJ45, 1 CAN e 1 COM1
-
TB5640-2ETH: 1 modulo processore, 4 moduli di comunicazione, con interfaccia di rete 2 Ethernet RJ45, 1 CAN e 1 COM1
-
TB5660-2ETH: 1 modulo processore, 6 moduli di comunicazione, con interfaccia di rete 2 Ethernet RJ45, 1 CAN e 1 COM1
-
Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme
Le basi terminali TB56xx-2ETH possono essere utilizzate solo con i moduli processore PM56xx-2ETH.
|
Modulo processore |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
PM5680 2) |
PM5685 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TB5600-2ETH |
0 slot |
0 slot |
0 slot |
0 slot |
0 slot |
0 slot |
|
TB5610-2ETH |
1 slot |
1 slot |
1 slot |
1 slot |
1 slot |
1 slot |
|
TB5620-2ETH |
2 slot |
2 slot |
2 slot |
2 slot |
2 slot |
2 slot |
|
TB5640-2ETH |
- |
4 slot |
4 slot |
4 slot |
4 slot |
4 slot |
|
TB5660-2ETH |
- |
- |
6 slot 1) |
6 slot 1) |
- |
6 slot |
|
Osservazioni: Gli slot possono essere utilizzati per collegare moduli di comunicazione o moduli AC500-S. Si noti che è possibile collegare un solo modulo AC500-S a una base di terminali. 1) PM567x deve avere il numero d'ordine 1SAP151000R0378, 1SAP151500R0378 o un indice di produzione ≥ C0. 2) La variante XC non è applicabile. |
||||||
La figura seguente mostra un esempio di TB5620-2ETH.

1
Bus I/O (10 pin, femmina) per il collegamento delle unità terminali di I/O
2
Uno slot disponibile per il modulo processore
3
Slot per moduli di comunicazione
4
Interfaccia per CAN (morsettiera a 5 pin, rimovibile)
5
Alimentazione (morsettiera a 5 pin, rimovibile)
6
Interfaccia seriale COM1 (morsettiera a 9 pin, rimovibile)
7
Connettore RJ45 femmina per il collegamento a Ethernet
8
Fori per il montaggio a vite
Versione XC
XC= eXtremeConditions

Condizioni estreme
Condizioni estreme
Le basi di collegamento per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme non hanno
il simbolo per la versione XC.
La figura3nel N. di parte 1SAP3... (etichetta) identifica la versione XC.