Scopo
Se la base del terminale o l'unità terminale deve essere montata con le viti, gli accessori per il montaggio a parete TA526 devono essere inseriti prima sul lato posteriore. Queste parti in plastica impediscono la piegatura delle basi e delle unità terminali durante l'avvitamento.
⮫ Manipolazione dell'accessorio per il montaggio a parete con le unità terminali
⮫ Manipolazione dell'accessorio per il montaggio a parete con basi per morsetti
Dati tecnici
|
Parametro |
Valore |
|
|---|---|---|
|
Peso |
5 g |
|
|
Dimensioni |
67 mm x 35 mm x 5,5 mm |
|
Dati per l'ordine
|
N. di parte |
Descrizione |
Fase del ciclo di vita del prodotto *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 800 R0001 |
TA526, accessorio per il montaggio a parete |
Active |
*) I moduli del ciclo di vita Classic sono disponibili a magazzino, ma non sono consigliati per la progettazione e la messa in servizio di nuove installazioni.