Ambiente industriale
Ambiente industriale
I prodotti sono stati progettati per l'uso in ambiente industriale in conformità alla direttiva 2014/30/UE.
Devono essere rispettate le norme e le disposizioni pertinenti, le norme antinfortunistiche e le norme relative a condizioni ambientali particolari (ad es. aree pericolose a causa di sostanze esplosive, forte sporcizia o influssi corrosivi).
I dispositivi devono essere utilizzati e gestiti nel rispetto dei dati tecnici e dei dati di sistema specificati.
I dispositivi non contengono parti riparabili e non devono essere aperti.
I coperchi rimovibili devono essere chiusi durante il funzionamento, se non diversamente specificato.
Se l'apparecchiatura viene utilizzata in modo diverso da quello specificato da ABB, la protezione fornita dall'apparecchiatura può essere compromessa. Si declina ogni responsabilità per le conseguenze di un uso non corretto o di riparazioni non autorizzate.
Personale qualificato
Sia il sistema di controllo AC500 che gli altri componenti presenti nelle vicinanze funzionano con tensioni pericolose. Il contatto con parti sotto tensione può causare gravi lesioni o addirittura la morte.
Al fine di prevenire lesioni personali e danni materiali, le persone coinvolte nelle operazioni di installazione, messa in servizio e manutenzione devono possedere conoscenze adeguate nei seguenti ambiti:
-
Tecnologia di automazione
-
Manipolazione di tensioni pericolose
-
Applicazione delle norme e dei regolamenti pertinenti (ad es. EN 60204-1), delle norme antinfortunistiche e delle disposizioni relative a condizioni ambientali particolari (ad es. aree a rischio a causa di sostanze esplosive, forte sporcizia o agenti corrosivi).
Sicurezza funzionale
Prima di utilizzare gli strumenti di configurazione e programmazione della sicurezza di Control Builder Plus diAutomation Builder/PS501 è necessario leggere attentamente il manuale di sicurezza utente di AC500-S. L’utilizzo dei PLC di sicurezza AC500-S è riservato esclusivamente a personale qualificato.
Informazioni generali
Gli esempi e i diagrammi contenuti nel presente manuale sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo. Poiché le installazioni variano in termini di configurazioni e requisiti, ABB non si assume alcuna responsabilità per l'uso effettivo basato sugli esempi e sui diagrammi.
Il PLC è stato sviluppato in conformità alle norme pertinenti. Le misure specifiche per ciascun modulo sono descritte nelle singole descrizioni dei moduli.
Avvisi di sicurezza specifici per il PLC
Il sistema di controllo della famiglia di prodotti AC500 è progettato in conformità alle norme EN 61131-2 ed IEC 61131-2. Eventuali dati che differiscono dalla norma IEC 61131-2 sono dovuti ai requisiti più elevati dei servizi marittimi. Altre differenze sono riportate nella descrizione dei dati tecnici dei dispositivi.




AVVISO

Prevenzione delle cariche elettrostatiche
I dispositivi e le apparecchiature PLC sono sensibili alle scariche elettrostatiche, che possono causare danni interni e compromettere il normale funzionamento.
Si prega di attenersi alle seguenti regole durante l'utilizzo del sistema:
-
Toccare un oggetto collegato a terra per scaricare l'eventuale elettricità statica.
-
Indossare un braccialetto antistatico omologato.
-
Non toccare i connettori o i pin sulle schede dei componenti.
-
Non toccare i componenti del circuito all'interno dell'apparecchiatura.
-
Se disponibile, utilizzare una postazione di lavoro protetta contro l'elettricità statica.
-
Quando non viene utilizzata, riporre l'attrezzatura in un imballaggio adeguato che garantisca la protezione dall'elettricità statica.




AVVISO

Utilizzo di un armadio adeguato
I dispositivi devono essere montati in un armadio di controllo che garantisca la conformità alle condizioni ambientali specificate.
Istruzioni pulizia
Istruzioni pulizia
Per la pulizia del dispositivo, non utilizzare detergenti,
ma un panno umido.
È necessario definire schemi di collegamento e un programma di utilizzo in modo che non possano verificarsi situazioni di pericolo né durante il normale funzionamento né in caso di guasto.
L'applicazione deve essere sottoposta a collaudo per garantire che durante il funzionamento non possano verificarsi situazioni pericolose.
Non utilizzare i dispositivi al di fuori dei parametri tecnici specificati!
Non è possibile garantire un funzionamento affidabile al di fuori dei dati specificati.




AVVISO

Danni al PLC dovuti alla mancanza di messa a terra
-
Assicurarsi di collegare a terra i dispositivi.
-
La messa a terra (messa a terra del quadro elettrico) è garantita sia dall'allacciamento alla rete elettrica (o dalla tensione di alimentazione a 24 V) sia tramite la guida DIN. La guida DIN deve essere collegata a terra prima di alimentare il dispositivo. Il collegamento a terra può essere rimosso solo quando il sistema di controllo non è alimentato.
-
In caso di montaggio con viti, utilizzare viti metalliche per la messa a terra.




ATTENZIONE

Non ostruire le fessure di ventilazione per il raffreddamento!
Le fessure di ventilazione sulla parte superiore e inferiore dei dispositivi non devono essere coperte.




ATTENZIONE

Stendere separatamente il cablaggio di segnale e di potenza!
Le linee di segnale e di alimentazione (cavi di potenza) devono essere posate in modo tale da evitare malfunzionamenti dovuti a interferenze capacitive e induttive (EMC).




AVVERTIMENTO

Segnale di avvertimento sul modulo!
Indica la possibile presenza di tensioni pericolose o di superfici con temperature pericolose.




AVVERTIMENTO

La fuoriuscita delle trecce può causare pericoli!
Evitare la fuoriuscita delle trecce durante il cablaggio dei terminali con conduttori intrecciati.
-
Utilizzare raccordi a compressione per evitare fuoriuscite.




AVVERTIMENTO

Rimozione/inserimento sotto tensione
La rimozione o l'inserimento sotto tensione è consentita solo se sono soddisfatte tutte le condizioni per la sostituzione a caldo.
⮫ «Sostituzione di un modulo I/O con funzione hot swap»
I dispositivi non sono progettati per essere rimossi o inseriti sotto tensione quando non sussistono le condizioni per lo scambio a caldo. A causa di conseguenze imprevedibili, non è consentito collegare o scollegare i dispositivi con l'alimentazione accesa.
Assicurarsi che tutte le fonti di tensione (tensione di alimentazione e di processo) siano disinserite prima di eseguire una delle seguenti operazioni:
-
Collegare o scollegare qualsiasi segnale o morsettiera.
-
Rimuovere, montare o sostituire un modulo.
Lo scollegamento di dispositivi alimentati mentre sono sotto tensione in un luogo pericoloso può provocare un arco elettrico, che potrebbe creare una fonte di accensione con conseguente incendio o esplosione.
Prima di procedere, assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata e che l'area sia stata controllata accuratamente per verificare l'assenza di materiali infiammabili o concentrazioni che possano provocare un'accensione.
I dispositivi non devono essere aperti quando sono in funzione. Lo stesso vale per le interfacce di rete.




AVVISO

A meno che non si utilizzino terminali hot-swap, il bus I/O non è progettato per l'inserimento e la rimozione di moduli durante il funzionamento.
Se un modulo viene inserito o rimosso da un'unità terminale che non supporta la sostituzione a caldo mentre il bus è in funzione, possono verificarsi le seguenti conseguenze:
-
Reset della stazione o del modulo processore.
-
Blocco del sistema.
-
Danno del modulo.
Informazioni sulle batterie




ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente moduli batteria al litio approvati da ABB!
Al termine della vita utile della batteria, sostituirla esclusivamente con un modulo batteria originale.




ATTENZIONE

Pericolo di esplosione!
Non aprire, ricaricare né smontare le batterie al litio primarie. Il tentativo di ricaricare batterie al litio primarie provoca un surriscaldamento e può causare esplosioni.
Proteggere le batterie dal calore e dal fuoco e conservarle in un luogo asciutto.
Non cortocircuitare mai le batterie al litio primarie né utilizzarle con polarità invertita. Le batterie al litio primarie possono surriscaldarsi ed esplodere. Evitare cortocircuiti accidentali; non conservare le batterie al litio primarie in contenitori metallici e non appoggiarle su superfici metalliche. La fuga di litio è un pericolo per la salute.
Considerazioni ambientali
Considerazioni ambientali
Riciclare le batterie esauste. Smaltire le batterie nel rispetto dell'ambiente, attenendosi alle norme emanate dalle autorità locali.